Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC programming with S7-GRAPH in the TIA Portal (TIA-GRAPH)

  • De Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) vormt de werkomgeving voor geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC. Kies deze cursus als u sequenties wilt programmeren voor SIMATIC S7. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden illustreren we de voordelen die SIMATIC S7-GRAPH je biedt.

Doelen

  • Het doel van de cursus is om u het volledige scala van functies van S7-GRAPH in de ontwikkelomgeving te leren. Tijdens de training maakt u uw eigen sequenties, neemt hen in bedrijf en test u hen. Na de cursus bent u in staat om op effectieve wijze sequentiële programma's te maken, aan te passen, in bedrijf te stellen en te testen.
  • Op deze manier kunt u uw theoretische kennis direct in praktijk brengen op een TIA fabrieksmodel bestaande uit een SIMATIC S7-1500 automatiseringssysteem, ET200SP decentrale randapparatuur, TP700 touch panel en een bandmodel, waardoor uw leerprestaties toenemen.
Soort Online training
Duur 2 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Programmeurs
  • Inbedrijfstellers
  • Projectplanners
  • Onderhoudspersoneel
  • Servicepersoneel

Inhoud

  • Ontwerp, structuur en weergave van sequenties met SIMATIC S7-GRAPH
  • Sequenties ontwerpen en programmeren
  • Sequenties programmeren, in bedrijf stellen en documenteren
  • Programmering van interlocks en supervisies
  • Toepassing van gebeurtenisgestuurde acties
  • Eigenschappen van simultane en alternatieve takken
  • Integreren van bedrijfsmodi
  • Testfuncties en diagnosemogelijkheden
  • Consolidatie van de inhoud door praktijkgerichte oefeningen op het SIMATIC S7-1500 installatiemodel

Vereiste voorwaarden

  • SIMATIC S7-kennis gebaseerd op TIA Portal volgens TIA-SYSUP, TIA-SERV1 of TIA-PRO1.

Opmerking

  • In deze cursus werkt u met SIMATIC STEP 7 in TIA Portal.

Downloads

Contact