Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) vormt de werkomgeving voor geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC. Het tweede deel van de SIMATIC TIA Portal programmeeropleiding bouwt voort op de kennis die is opgedaan in de training SIMATIC S7 TIA Portal Programmeren 1, met betrekking tot TIA Portal inclusief STEP 7, SIMATIC S7, HMI en PROFINET IO. Je breidt je kennis uit met complexe bewerkingen en krijgt inzicht in de programmeertalen Structured Control Language (SCL) en S7-GRAPH. Naast analoge signaalverwerking en gegevensbeheer met samengestelde datatypes wordt ook de programmatische foutanalyse en -afhandeling behandeld. De opgedane kennis biedt nieuwe impulsen en ideeën voor efficiënte PLC-programmering.
Doelen
Na het volgen van de cursus kun je:
de samenwerking tussen TIA-componenten begrijpen
klassieke methoden voor softwareontwerp toepassen
uitgebreide programmeertaken uitvoeren
programma’s structureren
complexe / PLC-datatypes gebruiken
gegevensverwerking (rekenkundige en beheersfuncties) realiseren met het SIMATIC S7 automatiseringssysteem
systeemfuncties en blokken uit de standaardbibliotheek van STEP 7 gebruiken
klassieke softwarefoutafhandeling en -analyse programmeren
een vooraf geconfigureerd WinCC-paneel integreren
TIA-systeemcomponenten configureren, bestaande uit centrale, decentrale en HMI-apparaten van de SIMATIC-familie
Je verdiept je theoretische kennis via talrijke praktijkgerichte oefeningen op een TIA-installatiemodel.
Soort
Online training
Duur
5 dagen
Taal
de, en, fr, nl
Doelgroep
Programmeurs
Inbedrijfstellers
Projectengineers
Inhoud
Hulpmiddelen voor het maken van programma’s (bijv. structogrammen)
Analoge signaalverwerking
Functies, functionele blokken en multi-instanties aan de hand van IEC-conforme timers/tellers
Mogelijkheden om programma’s te structureren
Werken met complexe gegevens
Klassieke softwarefoutafhandeling/-analyse met foutorganisatieblokken (OB’s)
Integratie van WinCC-panelen
Werken met Structured Control Language (SCL)
Werken met GRAPH
Verdieping van de inhoud via praktijkgerichte oefeningen op een SIMATIC S7-1500 installatiemodel
Inbegrepen in de cursusprijs: Gratis toegang tot het digitale leerplatform SITRAIN access – vanaf één week vóór de start van de cursus tot twee weken na afloop. Hier vind je webgebaseerde trainingen over TIA Portal – Software Units en nog veel meer. Met het Learning Membership kun je de inhoud van deze leeractiviteit verdiepen of herhalen en je verder ontwikkelen in andere interessante onderwerpen.
Vereiste voorwaarden
Kennis van SIMATIC S7 volgens TIA-PRO1 en praktische ervaring met het toepassen van deze kennis.
Je kunt de beschikbare online instaptest gebruiken om te controleren of de gekozen cursus aansluit bij jouw expertise.
Deze training wordt uitgevoerd op basis van SIMATIC S7-1500 en de software SIMATIC STEP 7 binnen TIA Portal.
Dit is de tweede van drie cursussen die je voorbereiden op het certificaat "Automatiseringstechnicus Projectering volgens ZVEI op basis van TIA Portal". Het examen is een module van het "SITRAIN Certification Program".
Het Learning Membership start 7 dagen vóór de start van de cursus en eindigt 14 dagen na afloop.