Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

TIA-S7-1500-Safety-kurssi (TIA-SAFETY)

  • Tällä kurssilla konfiguroidaan ja ohjelmoidaan Simatic S7-1500 sarjan F-CPU. Järjestelmässä on käytössä Profinet ET200-hajautusjärjestelmä. Kurssilla käsitellään asioita koneturvastandardiin liittyen (ISO13849-1). Kurssi ei käsittele prosessiturvallisuuteen liittyviä asioita.
Soort Face-to-face-training
Duur 3 dagen Kurssin kesto 3 päivää
Taal fi

Doelgroep

  • Kurssi sopii suunnittelijoille, ohjelman tekijöille, käyttöönotto ja kunnossapitohenkilöille

Inhoud

  •  
    • S7-safety-järjestelmän perusteet
    • Simatic S7-1500F CPU:n periaate ja I/O-konfiguraatio
    • Turvaohjelman lohkojen ohjelmointi
    • Turvakommunikointi PROFIsafe (CPU-CPU-kommunikointi)
    • Diagnostiikkamahdollisuudet (CPU-, I/O- ja lisädiagnostiikka)
    • Ohjelmointiesimerkkejä (hätäseis, suojaovet, passivointi ym.)

Vereiste voorwaarden

  • Simatic S7-1500 ja TIA Portal Step7 tuntemus.

Opmerking

  • Kurssimateriaali on englanniksi ja jaetaan sähköisessä muodossa (pdf). Osallistuja voi tilata tulostetun mapin hintaan 120 € (alv 0 %).
  • Vientivalvonta AL :N / ECCN: N
  • 14.9.2020 alkaen on mahdollisuus osallistua erilliseen TIA-safety sertifiointikokeeseen koulutuksen jälkeen Sertifioinnin hinta on 220eur (koe ja kertaus) tai 100eur pelkkä koe. Annamme mielellämme aiheesta lisätietoa, ole yhteydessä: koulutus.fi@siemens.com

Prijs

1.680 EUR

Downloads

Feedback van deelnemer

We vragen de deelnemers aan onze training om deze aan de hand van een aantal criteria te evalueren. Wij publiceren het gemiddelde van hun antwoorden over "algemene tevredenheid" ter informatie.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 van 5 voor 18 beoordelingen)
Contact