Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Siemens teollisuuden koulutus
  2. TIA-PORTAL
  3. TIA-PROEXP - Beschrijving

TIA Portal Programming Expert (TIA-PROEXP)

  • Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittyä SIMATIC S7-1500 -asiantuntijoiksi lausekielisessä SCL ohjelmoinnissa. Koulutuksessa syvennät SCL osaamistasi mm erilaisten taulukonkäsittelytapojen avulla, luot standardoituja ohjelmalohkoja yrityskirjastoon, jotka optimoivat ajonaikaista muistinkäyttöä. Tutustut kirjaston tehokkaaseen käyttöön ja ohjelmien testausmahdollisuuteen TIA testsuite ympäristössä. Kurssi korvaa jatkossa TIA-Pro3 koulutuksen, joka on tarjolla enää tilauksesta, asiakaskohtaisesti

Doelen

  • Osallistuttuasi kurssille osaat mm:
  • Epäsuorat osoitukset optimoituihin datarakenteisiin
  • IEC 61131-3 standardin muikaisten uudelleenkäytettävien lohkojen luonti
  • Kirjastojen tehokas käyttö ja versionhallinta
  • Ohjelmointi ajonaikaisella virheiden hallinnalla
  • Yrityskohtaisten ohjelmointistandardien kehittäminen
Soort Face-to-face-training
Duur 3 dagen
Taal fi

Doelgroep

  • TIA-ohjelmoijat

Inhoud

  • Sisältö:
  • Uudelleenkäytettävien lohkojen luonti optimoidulla datankäsittelyllä
  • Epäsuorat osoitukset komplekseilla datarakenteilla käyttäen ARRAY*, VARIANT ja REF_TO käskyjä
  • Versionhallinta projekti ja globaalikirjastoilla
  • IEC 61131-3 standardin mukaisten lohkojen luonti
  • ProDiag toiminnon käyttö lohkokohtaisten ilmoitusten luontiin
  • TIA testsuiten käyttö ja ohjelmatestien kirjoittaminen
  • Runsaasti käytännönharjoituksia SCL ohjelmointikieltä hyödyntäen

Vereiste voorwaarden

  • TIA-Pro2 tason osaaminen sekä TIA-SCL1 tason lausekielisen ohjlemoinnin hallinta

Opmerking

  • Kurssimateriaali on englanniksi ja jaetaan sähköisessä muodossa (pdf). Osallistuja voi tilata tulostetun mapin hintaan 120 € (alv 0 %).
  • Harjoituslaitteet:
  • Kurssi toteutetaan VLAB virtuaalikoneen avulla
  • Vientivalvonta AL :N / ECCN:N

Downloads

Contact