Logiikoiden alkeiskurssi on suunniteltu opettamaan logiikoiden alkeet ihmisille, joilla on kiinnoistus asiaa kohtaan, muttei aikaisempaa teknistä taustaa. Kurssi opettaa konkreettisesti ja kädestäpitäen, mikä ohjlemoitava logiikka on, mitä sillä tehdään ja mistä osista se koostuu.
Doelen
Kurssilla tutustutaan S7-manager ja TIA-Portal ohjelmointiympäristöihin ja tehdään alkeisohjelmointia S7-300 ja S7-1500 logiikoille. Tutustumme myös ET200SP ala-asemaan, profinet kenttäväylään ja Confort paneeliin HMI (human machine interface) laitteena. Kurssi ei vaadi mitään aikaisempaa kokemusta laitteista eikä teknistä osaamista. Ilmatila on vapaa kaikille kysymyksille, joita et ole aikaisemmin kehdannut kysyä.
Soort
Face-to-face-training
Duur
1 dag
Taal
fi
Doelgroep
Tekniset myyjät
Myyntisihteerit
Tekniikkafirmojen ei-tekniset työntekijät
Uudet työntekijät
Kaupalliset ostajat
Inhoud
- Mikä on logiikka
- Anturit ja toimilaitteet
- S7-Manager ja 300 logiikka
- TIA-Portal ja S7-1500 logiikka
- Ala-asema ja väylä (profinet)
- HMI käyttöliittymä
- Paljon erilaisia harjoitustehtäviä
Vereiste voorwaarden
Kurssilla nimenomaan ei ole minkäänlaista kynnystä. Ethän siis ole jo liian osaava.
Opmerking
Kurssimateriaali on englanniksi ja jaetaan sähköisessä muodossa (pdf). Osallistuja voi tilata tulostetun mapin hintaan 120 € (alv 0 %).