Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7-1500T Motion Control Advanced Course in the TIA Portal / SIMATIC S7-1500T 运动控制系统高级调试课程 (A7826)

Doelen

  • 您将用TIA博途为SIMATIC S7-1500T 编程。您将能够用集成的运动控制功能精确控制轴的运动。在本课中,您将一步一步学习这些运动控制功能的优势及其应用。每学习一步,将通过动手编程来深化所学知识。通过学习,您将理解工艺功能的相互关联,能够选择和配置相应工艺对象,诸如速度轴、定位轴和同步轴,能够有效为工艺对象分配参数,并对各种工艺对象进行编程。
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal zh

Doelgroep

  • 编程人员、调试工程师、工程技术人员

Inhoud

  • 运动控制基础
  • 速度轴工艺对象
  • 定位轴工艺对象
  • 回零和轴的运动
  • 用PLCopen编程
  • 错误信息和诊断
  • 输出凸轮和测量输入
  • 同步轴工艺对象
  • S7-1500T 工艺CPU概况
  • 绝对和相对齿轮同步
  • 同步和解除同步过程
  • 利用图形凸轮编辑器和在运行中创建凸轮盘
  • 编写凸轮同步运动控制程序
  • 跨PLC同步功能
  • 利用库创建凸轮盘
  • 在SIMATIC S7-1500T和SINAMICS 驱动设备上进行操作练习

Vereiste voorwaarden

  • 学过A7811或A7816课程,学习过D7232课程

Downloads

Contact