Je werkt op het gebied van elektrische energietechniek met motoren, transformatoren en/of generatoren. Dat werk doe je vast goed. Maar kunt u ook uitleggen wat elektriciteit is? Of energie? En kent u de waarden en principes achter de formules die u mogelijk uit uw hoofd kent? Het is tijd voor de inspirerende en effectieve eCourse Energietechniek Nieuwe Stijl. Die volgt u thuis, op het werk of waar dan ook. Vanachter uw beeldscherm.
Doelen
Je verkrijgt inzicht in de natuurkundige principes die ten grondslag liggen aan mechanische en elektrische energieomzetting. Je kunt de werking van Generatoren verklaren door gebruik te maken van 4 basisprincipes. Door inzet van films, simulatie's, metaforen en intuïtieve oefeningen ontwikkel je een visueel beeld van energieomzetting van Generatoren. Wiskunde wordt zoveel als mogelijk beperkt.
Soort
E-learning
Duur
25 uren afhankelijk van je voorkennis.
Taal
nl
Doelgroep
Voor iedereen die betrokken is bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties en een goed inzicht willen hebben in de principiële werking, toepassingsgebieden en het regelen van Generatoren.
Inhoud
Module 30: De principiële werking van de omzetting van mechanische energie in elektrische energie in de generator.
Module 31: De nullast- en kortsluitkarakteristiek van de generator en de berekening van de synchrone reactantie.
Module 32: Het stroombronschema en fasordiagram van de generator.
Module 33: Het werkdiagram van de generator
Module 34: Regeltechnische begrippen (1)
Module 35: Regeltechnische begrippen (2)
Module 36: Bedrijfsvoering van generatoren
Module 37: Frequentie vermogensregeling
Na het afronden van de toets van module 37 kunt u het certificaat downloaden uit de e-learning.
Vereiste voorwaarden
Middelbare technische opleiding of een redelijke kennis van de natuurkunde op MBO niveau of
Nettechniek 1: Basics, Motoren Energietechniek +
Nettechniek 2; Transformatoren.
Interesse en motivatie.
Het betreft een stevige e-learning van ca. 25 uur (dus geen face to face training). Plan bijvoorbeeld iedere week 1 module voor optimaal resultaat.
Opmerking
Elke module vraagt circa 2 tot 4 uur studie.
Je hebt ruim de tijd om alle modules af te ronden. Na 1 jaar verloopt de licentie. Kom je er toch niet aan toe? Geen probleem. Je kunt de licentie telkens een jaar verlengen.