WinCC V8.x is de nieuwe versie van dit SCADA-systeem in de automatiseringswereld. Deze cursus is voor het moderniseren of onderhouden (upgrades of migraties) of een compleet nieuw SCADA-systeem te maken.
Doelen
Het doel van deze cursus is het maken van een werkend WinCC project met de meest voorkomende features t.b.v. een realistisch productieproces.
Soort
Face-to-face-training
Duur
5 dagen
Taal
nl
Doelgroep
Engineering, service, inbedrijfname.
Inhoud
Krijgt u informatie omtrent versiebeleid en productlevensduur van WinCC V8;
Krijgt u uitleg over het WinCC systeem en zijn netwerktopologie;
Krijgt u uitleg over WinCC server-client toepassing;
Krijgt u uitleg over WinCC server redundantie (WinCC redundancy);
Krijgt u uitleg over het WinCC licentiesysteem;
Maakt u een WinCC project (single user, multi user);
Maakt u een operatorinterface (beelden, icons, faceplates, 3D animaties) incl. schermnavigatie en dynamiseert u de variabelen met de WinCC Graphics Designer;
Maakt u de communicatie met een S7-PLC met WinCC Tagmanagement;
Maakt u internal tags en external WinCC tags om deze te koppelen aan PLC-variabelen met WinCC Tagmanagement;
Krijgt u uitleg hoe databouwstenen uit een TIA-Portal project geëxporteerd kunnen worden om in WinCC te kunnen importeren t.b.v. external tags.
Maakt u de gebruikersadministratie en gebruikersrechten met WinCC User administrator;
Maakt u het alarmsysteem inclusief archieven, alarm classes en types met WinCC Alarmlogging;
Maakt u het trendsysteem inclusief archieven met WinCC Taglogging;
Maakt u uw eigen scripts met Visual Basic Scripting en C-Scripting met WinCC Global Script;
Maakt u gebruik van WinCC diagnose functies;
Maakt u recepten in gebruikersarchieven met WinCC User Archives;
Maakt u een report met WinCC Report Designer;
Krijgt u uitleg over web-technologie met WinCC WebNavigator;
Krijgt u uitleg over visualisering op hand-held devices met WinCC WebUX;
Krijgt u uitleg hoe WinCC informatie kan uitwisselen met andere applicaties met de WinCC Rest Connector;
Krijgt u uitleg hoe WinCC informatie in de Cloud kan zetten naar bv. Siemens MindSphere of Microsoft Azure met de WinCC Cloud Connector;
Kunt u zoeken naar tags en andere informatie binnen uw WinCC project met de WinCC Cross Reference-editor.
Vereiste voorwaarden
Basiskennis van automatiseringstechniek, kennis van (Simatic) PLC systemen.
Opmerking
Deze training is gebaseerd op SIMATIC WinCC V8.x (SCADA systeem).
In de cursus wordt gewerkt met een WinCC single workstation dat communiceert met een S7-1500 PLC.