Totally Integrated Automation Portal (TIA-portal) er et integreret arbejdsmiljø for SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
I første del af serviceuddannelsen i SIMATIC TIA-portalen undervises du i brugen af TIA-portalen, grundlæggende viden om opbygningen af SIMATIC S7-automationssystemet, konfiguration og parametrering af hardware samt grundprincipperne i programmering. Du får også et overblik over HMI, PROFINET IO og tilslutning af drev. Du vil også lære at diagnosticere og afhjælpe simple hardware- og softwarefejl. Dermed vil du kunne reducere nedetiden på dit anlæg.
Du kan udbygge din teoretiske viden med en række praktiske øvelser på en TIA-systemmodel. Den består af et SIMATIC S7-automationssystem, ET200 distribueret I/O, touchpanel, drev og en båndmodel.
Når du har gennemført kurset, kan du følgende:
Forstå grundprincipperne i interaktion med TIA-komponenterne
Betjene TIA-portalen sikkert
Forstå, ændre og udvide små STEP 7-programmer
Konfigurere, parametrere og udskifte SIMATIC S7-moduler
Diagnosticere og afhjælpe enkle hardwarefejl ved hjælp af fortrådningstesten
Diagnosticere og afhjælpe simple programfejl ved hjælp af statusblokken
Foretage enkel idriftsættelse af TIA-komponenter
Soort
Face-to-face-training
Duur
5 dagen
Taal
da
Doelgroep
Serviceteknikkere mv.
Operatører, brugere
Vedligeholdelsesteknikkere
Inhoud
Overblik og væsentlige karakteristika ved SIMATIC S7-systemserien