Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Desigo CC fortsättningskurs installerad klient för kunder (TDK62)

  • Denna utbildning är för Kunder
    Kursens huvudsakliga målgrupp är ansvariga för Desigo CC mot värme och ventilation i byggnader. Detta är en uppföljnings kurs på TDK61 Desigo CC grunder

Obiettivi

  • Denna kurs genomför i Desigo CCs installerad client
  • Har Du någon gång haft behov av att
    • ändra eller komplettera flödesbilder
    • knyta (digitalt) driftkort/funktionsbeskrivning till flödesbild
    • ändra/skapa larmstyrningar från
    • a) olika delar av anläggningen
    • b) olika ansvarsområden
    • c) olika larmprioriteter
    • lägga till nya användare i Desigo CC, eller ändra användarrättigheter på befintliga användare
    • snabbt få rapporter om driftstatus i olika anläggningsdelar
  • Detta är bara några av de funktioner som du får lära dig på den här fortsättningskursen.
Tipologia Corso in aula
Durata 2 giorni .
Dag 1 09:45-16:00
Dag 2 08:15-16:00
Lingua sv

Contenuti del corso

  • Ändra och rita bilder
  • Knyta funktionstexter till bilder
  • Skapa larmgrupper
  • Anpassa användarrättigheter
  • Anpassa systemfunktioner
  • Skapa rapporter och reaktioner

Prerequisiti partecipante

  • Deltagarna skall ha genomfört grundkurs Desigo CC (TDK61).

Costo

13.344 SEK

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 di 5 per 5 valutazioni)
Contatto