Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Desigo CC grundkurs installerad klient för kunder (TDK61)

  • Denna utbildning är för Kunder
    Kursens huvudsakliga tyngdpunkt ligger på den dagliga driftkontrollen av värme och ventilation i byggnader, men även frånkoppling, övervakning och larmhantering av brandlarmssystem berörs.

Obiettivi

  • Denna kurs genomför i Desigo CCs installerad client
  • Med den här kursen får du de kunskaper som behövs för den dagliga driftkontrollen och larmhanteringen i Desigo CC. Du ges också möjlighet att behärska Desigo CC som ett effektivt verktyg för att ha god kontroll på byggnadens driftstatus och automationssystemens funktionalitet.
  • Kursen bygger på att deltagarna arbetar med övningar i ett verkligt Desigo-system mot en simulerad anläggning. Övningarna genomförs i egen takt beroende på förkunskaper.
  • Deltagarna ska kunna bidra till minskade driftkostnader genom att
    • ha kännedom om system Desigo och dess funktionalitet
    • kunna behärska den dagliga hanteringen av Desigo CC
Tipologia Corso in aula
Durata 2,5 giorni .
Dag 1 09:45-16:00
Dag 2 08:15-16:00
Dag 3 08:15-15:00
Lingua sv

Gruppo target

  • Kursen vänder sig till dig som hanterar anläggning med Desigo CC fastighetsautomation.

Contenuti del corso

  • Bildinnehåll och bildhantering i Desigo CC
  • Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och viktiga parametrar
  • Larmhantering
  • Trend och historik
  • Loggbok
  • Analysverktygen Rapporter och Reaktioner

Prerequisiti partecipante

  • Deltagarna skall ha kunskaper motsvarande grundkurs Tillämpad reglerteknik (TÄK00).

Costo

14.040 SEK

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull star half star (4,4 di 5 per 14 valutazioni)
Contatto