Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. LXP Italia
  2. Comunicazione industriale
  3. PROFINET
  4. SIE-PNDIAG - Descrizione

Diagnostica avanzata su PROFINET con TIA Portal (SIE-PNDIAG)

  • La diagnostica è un elemento essenziale per la configurazione e la manutenzione di una rete PROFINET. TIA Portal, oltre agli strumenti diagnostici integrati, mette a disposizione diverse istruzioni che permettono una configurazione automatica e un monitoraggio attivo di tutti i nodi implementati in una rete d’automazione. Sono anche disponibili tool di diagnostica esterni. Durante il corso apprenderai l’utilizzo nel programma utente delle istruzioni di configurazione e diagnostica di una rete PROFINET. Utilizzerai inoltre il software PRONETA di configurazione e diagnostica di rete.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Programmare un'analisi completa della rete PROFINET tramite istruzioni dedicate
    • Eseguire una diagnostica mirata con DeviceState e ModuleState
    • Utilizzare le funzionalità avanzate di PRONETA
Tipologia Formazione online
Durata 4 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Contenuti del corso

  •  
    • Architettura di sistema
    • Creazione di una rete PROFINET
    • Configurazione di una rete PROFINET da programma utente
    • Funzionalità di localizzazione nodi PROFINET da programma utente (nome e indirizzi I/O)
    • Identificazione componenti hardware tramite posto connettore o indirizzo logico
    • Diagnostica dei nodi PROFINET con le istruzioni DeviceStates e ModuleStates
    • Configurazione di rete PROFINET tramite topologia con PRONETA
    • Funzionalità avanzate di diagnostica con PRONETA

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SIMATIC S7-1500
    • SIMATIC ET 200SP
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
  • Corso SIE-PNBA o equivalenti conoscenze di base.

Nota

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Costo

651 EUR

651 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1102,50 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

Download

Contatto