Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 Basic e SIMATIC WinCC Basic.
La seconda parte del percorso formativo sul sistema di automazione SIMATIC S7-1200 si basa sulla conoscenza del TIA Portal acquisita nel corso di sistema SIMATIC S7-1200, inclusi SIMATIC STEP 7 Basic e SIMATIC HMI. Amplierai le tue conoscenze sulla programmazione in SCL, sul collegamento di azionamenti SINAMICS, sull'uso degli strumenti diagnostici TIA Portal per l'eliminazione di errori hardware e software e PROFINET IO. Imparerete anche le funzioni tecnologiche del regolatore PID e per la gestione degli azionamenti integrate in SIMATIC S7-1200. Potrai così adattare il tuo impianto alle nuove esigenze.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Configurare reti PROFINET IO con SIMATIC S7-1200
Comprendere l'interazione dei componenti TIA
Eseguire la messa in servizio specifica dei componenti TIA
Utilizzare le funzioni tecnologiche del regolatore PID e le funzioni per azionamenti del SIMATIC S7-1200
Diagnosticare sistematicamente e correggere errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200 con i tool di diagnostica dell'ambiente di sviluppo TIA Portal
Creare semplici programmi nei linguaggi di programmazione LAD, FBD e SCL
Tipologia
Corso in aula
Durata
3 giorni
Lingua
it
Gruppo target
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Manutentori
Personale di service
Contenuti del corso
Funzioni di diagnostica hardware del TIA Portal nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200
Funzioni di diagnostica software del TIA Portal nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200
Possibili applicazioni di diversi tipi di blocco (FC, FB, OB, DB)
Presentazione del linguaggio di programmazione SCL
Messa in servizio della periferia decentrata su PROFINET IO
Messa in servizio di un progetto SIMATIC WinCC Comfort/Advanced
Funzioni tecnologiche del regolatore PID e delgli azionamenti
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.
Prerequisiti partecipante
Corso TIA-MICRO1 o equivalente conoscenza dei sistemi di automazione.
Nota
Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-12TSCB, SIE-12CMS.