Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Sicurezza SINUMERIK integrata (NC-SAFETY)

  • Questo corso fornisce le conoscenze per la pianificazione del progetto e l'avvio delle funzioni di Safety Integrated (F-PLC) per SINUMERIK ONE e Safety Integrated (plus) per SINUMERIK 840D sl. Imparerai come selezionare le funzioni adatte e come implementarle e convalidarle.

Obiettivi

  • Questo corso insegna la gestione delle funzioni di sicurezza di SINUMERIK Safety Integrated (F-PLC). Questa variante di sicurezza che utilizza F-PLC è richiesta per SINUMERIK ONE, ma può essere utilizzata anche con SINUMERIK 840D sl. Il PLC è configurato e programmato con TIA Portal.
  • Imparerai come applicare le diverse funzioni di sicurezza e conoscerai la loro parametrizzazione, programmazione e test. Nel corso eseguirai tutti i passaggi, dall'attivazione, parametrizzazione e programmazione delle funzioni fino al test di accettazione con protocollo. Ciò ti consente di sfruttare al meglio i vantaggi di Safety Integrated (F-PLC) per la tua macchina utensile.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  •  
    • Ingegneri addetti alla messa in servizio
    • Personale di ingegneria
    • Personale di servizio

Contenuti del corso

  •  
    • Informazioni generali sulla tecnologia di sicurezza e sugli standard
    • Requisiti di sistema
    • TIA Safety per SINUMERIK F-PLC; differenze S7-300 (840) e S7-400 (ONE)
    • Descrizione delle funzioni di sicurezza; differenze rispetto a Safety Integrated (spl)
    • Logica programmabile sicura nella F-CPU
    • Comunicazione sicura con PROFIsafe
    • Integrazione sensore/attuatore
    • Gestione sicura freni e arresto di prova con SIC/SCC
    • Adattamento delle funzioni di sicurezza mediante parametrizzazione degli azionamenti e creazione del programma F
    • Procedura per la messa in servizio e la risoluzione dei problemi
    • Valutazione delle visualizzazioni di diagnosi e allarme
    • Esempi di circuiti per Safety Integrated
    • Prova di accettazione
    • Esercitazioni pratiche di messa in servizio con un rack di addestramento SINUMERIK

Prerequisiti partecipante

  • Conoscenze secondo il corso NC-ONE-UP o NC-84SLSIP.
  • Conoscenze di programmazione con TIA Portal secondo i corsi TIA-PRO1 o TIA-SERV1.

Costo

0 EUR

Download

Contatto