SIMATIC WinCC Unified è il nuovo sistema di visualizzazione nel TIA Portal. Il sistema convince grazie all'uso delle tecnologie web native che ti verranno presentate in questo corso. Imparerai anche l'elevato grado di apertura attraverso interfacce ad elevate prestazioni. Imparerai a utilizzare SIMATIC WinCC Unified e i nuovi SIMATIC Unified Comfort Panel e a farti un'idea personale delle prestazioni dei nuovi dispositivi.
In questo corso saranno messe a confronto le principali funzionalità tra SIMATIC WinCC Professional e il nuovo ambiente SIMATIC WinCC Unified, con l'obiettivo di velocizzare l'apprendimento della nuova piattaforma di ingegneria. Ti verranno fornite le conoscenze necessarie per la progettazione e dinamizzazione di pagine grafiche, la gestione di archivi e di messaggi e la creazione degli script.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Progettare faceplate e creare semplici dinamizzazioni
Configurazione il sistema in maniera efficiente tramite l'uso di faceplate
Organizzare la navigazione tra le pagine
Configurare allarmi e messaggi
Accedere ai controllori S7
Implementare applicazioni con utente singolo, multi utente e multi-monitor
Organizzare funzionamento e controllo remoti basati sul web
Instaurare una comunicazione OPC UA
Archiviare database con grandi volumi di dati
Implementare la tecnologia della plant hierarchy
Configurare un impianto distribuito
Realizzare una reportistica
Tipologia
Corso in aula
Durata
3 giorni
Lingua
it
Gruppo target
Programmatori
Personale addetto allo sviluppo
Personale di service
Operatori
Manutentori
Contenuti del corso
Panoramica di sistema
Interfaccia utente di configurazione dell'ambiente di sviluppo
Creazione di un progetto e caricamento nella stazione PC
Client SIMATIC WinCC Unified
Creazione di pagine e navigazione tra le pagine
Utilizzo di funzioni di sistema e loro schedulazione
Utilizzo di faceplate
Gestione utenti
Configurazione dell'archiviazione dei dati e degli allarmi
Utilizzo di ricette
Archiviazione di database
Connettività: comunicazione S7 e OPC UA
Technological hierarchy: modello di impianto orientato agli oggetti
Collaboration: impostazione di configurazioni distribuite e condivisione dei dati dell'impianto
Generazione della reportistica
Plant Intelligence Options
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un SIMATIC WinCC Unified PC Runtime collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.
Prerequisiti partecipante
Corso TIA-WCCM o TIA-WCCS o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Nota
Questo corso è anche disponibile in modalità Virtual Classroom: E-UWCCUP.