Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7-300/400 Servis & Workshop 2 (ST-SERV2)

Obiettivi

  • Bu TIA kursu Donanımsal ve programsal hataların bulunması giderilmesi konusuna odaklanmıştır. Bu konu ile ilişkili olarak operatör panellerinin, motor sürücülerinin ve MPI veya Profibus-DP ile yapılan standart haberleşmenin temelleri gösterilecektir. Konubaşlığı olan hata teşhisi makine/sistem duruş suresini azaltır. Bütün konular gerçek bir S7300 PLC sistemi,ET200S Profibus terminali,TP170B operatör paneli, MM420 motor sürücüden oluşan bir sistem modeli üzerinde pratik egzersizlerle gösterilecektir.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua tr

Gruppo target

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

Contenuti del corso

  • Temel donanım hatalarını fark etme ve giderme
  • Çeşitli blok tiplerinin kullanım imkanları (FC, FB, OB, DB)
  • Analog sinyal işlemenin prensipleri
  • STEP 7 programını kullanarak hata bulma ve giderme
  • CPU’yu Stop moduna götüren program hatalarının bulunması ve giderilmesi
  • Birden fazla çıkış ataması gibi lojik program hatalarının bulunması ve giderilmesi
  • MPI ve Profibus-DP şebekesi hatalarının bulunması
  • TP170B operatör paneli programında düzeltme yapılması
  • MM420 motor sürücüsünün parametrelerinde değişiklik yapma

Prerequisiti partecipante

  • Simatic S7 SERV 1 kursuna katılmış olmak veya içeriğine vakıf olmak.

Costo

970 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

Download

Contatto