Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7-300/400 Servis & Workshop 1 (ST-SERV1)

Obiettivi

  • Bu kurs ile katılımcılar otomasyon sistemlerinin elektrik ve mekanik tasarımı hakkında bilgilenmiş, STEP7 yazılımı ile otomasyon sisteminin konfigürasyonu ve parametre atamalarını yapabilir ve basit lojik programlar oluşturma için gereken temel bilgilere erişecekler. Bunlar ile beraber katılımcılar operatör paneli, Profibus-DP ile merkezi olmayan I/O terminallerinin temelleri ve MM4 motor sürücülerinin kullanımı konusuna giriş yapacaklar. “Totally Integrated Automation” TIA kavramı gösterilecek. Kurs sonunda katılımcılar basit hardware hatalarını teşhis edebilir, modül değişimi yapabilir ve işletmedeki makine/sistem duruş suresini azaltır seviyeye gelecektir. Bütün konular gerçek bir S7300 PLC sistemi, ET200S Profibus terminali,TP170B operatör paneli, MM420 motor sürücüden oluşan bir sistem modeli üzerinde pratik egzersizlerle gösterilecektir.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua tr

Gruppo target

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

Contenuti del corso

  • Sisteme genel bakış ve SIMATIC S7 ailesinin performans karakteristikleri
  • STEP7 Basic program paketinin içeriği
  • Bir otomasyon sisteminde programın işlemesi
  • Lojik ve sayısal işlemler
  • Otomasyon sisteminin parçaları ve kurulumu
  • Modüllerin adreslenmesi ve kablajı
  • Otomasyon sistemini donanım ve program olarak devreye alma
  • S7-300’lerin donanım konfigürasyonu ve parametre atamaları
  • Bu konuların eğitim seti üzerinde egzersizleri
  • TB170B operatör panelinin, MM420 motor sürücüsünün tanıtımı
  • Profibus-DP yapısı ve parametre atamaları
  • Program düzeltmelerini kayıt edilmesi ve dokümantasyonu

Prerequisiti partecipante

  • Temel bilgisayar kullanım bilgilerine sahip olmak.

Download

Contatto