Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Simatic PCS 7 service (ST-PCS7SR1)

Obiettivi

  • Utbildningen ger på 4,5 dagar en grundläggande genomgång av ett processautomationssystems olika delar med ett befintligt projekt som modell. Vi går igenom från hårdvara till program och upp till operatörsstation. Simatic PCS 7s standardbibliotek för CFC och faceplates för operatörssystemet gås igenom. Deltagarna får öva på hur man utför mindre ändringar av befintligt program. Målet med utbildningen är att kunna arbeta från en ingenjörsstation med konfigurering, felsökning och kunna göra mindre ändringar i Simatic PCS 7s automationssystem och operatörsstationer.
Tipologia Corso in aula
Durata 4,5 giorni
Lingua sv

Gruppo target

  • Utbildningen vänder sig till användare, servicetekniker och underhållsingenjörer av processautomationssystemet Simatic PCS 7.

Contenuti del corso

  • Simatic Manager och andra verktyg för projekt, diagnostik och felsökning
  • Systemöversikt och arkitektur
  • Diagnostik, felsökning, modulbyte
  • Projekteringskoncept från I/O-periferi till automations-, operatörs- och upp till överordnade system
  • Hårdvarukonfigurering för automations- och operatörssystem
  • Simatic PCS 7-specifika delar som teknologisk hierarki och CFC-bibliotek
  • Genomgång av operatörskommunikation med Simatic WinCC
  • Mindre programändringar och ändringar i operatörssystemet

Prerequisiti partecipante

  • Erfarenhet från processanläggningar och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.

Nota

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska tillämpningar genomförs på Simatic S7-400 och aktuell version av Simatic PCS 7. För de som skall bygga projekt eller behöver djupare kunskap hänvisar vi tillkurserna Simatic PCS 7 System grundutbildning (7,5 dagar över två veckor) alternativt Simatic PCS 7 System intensiv grund (4,5 dagar).
  • Tid: 4,5 dagar, startar måndag 10:00 - slutar fredag 14:00.

Costo

30.600 SEK

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 di 5 per 12 valutazioni)
Contatto