Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK One サービスコース (NC-ONE-SK)

  • このコースでは、SINUMERIK OperateとHMI advancedを搭載したSINUMERIK ONEの保守・サービス方法を学習します。 実践的な実習で、保全に必要な技術を習得できます。 コース修了後は、SINUMERIK ONEを搭載した工作機械の継続的なサービス・メンテナンス作業に必要な知識と能力を習得し、再始動もできるようになります。また、不具合を正確に特定し、修正できるようになります。これにより、停止時間を最小限に抑え、生産性を向上させることができます。
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua ja

Gruppo target

  • 保全担当者

Contenuti del corso

  • ・製品のラインナップ の紹介
  • ・基本構成(ハードウェア)
  • ・モータモジュールとラインモジュール
  • ・SINUMERIK Operate操作の習得
  • ・パスワード管理
  • ・マシンデータ
  • ・原点設定
  • ・データ入出力(バックアップ・リストア)
  • ・予備品交換
  • ・診断
  • ・STEP7基本操作

Nota

  • 以下の内容はこのコースには含まれません。
  • 各種ドライブ装置の取り扱いとスタートアップ
  • NC / PLCプログラミング
  • SINAMICS S120のSTARTERを用いた診断

Costo

257.000 JPY

Download

Contatto