Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC TIA PortalS7-1500/1200サービスコース1 (TIA-SERV1)

  • Totally Integrated Automation Portal(TIAポータル)は、SIMATIC STEP 7およびSIMATIC WinCCを使用した統合エンジニアリングのための作業環境を提供します。 本コースでは、TIAポータルの操作方法、SIMATIC S7オートメーションシステムの構造に関する基礎知識、ハードウェアの設定とパラメーター設定、そしてプログラミングの基礎を学びます。 また、HMI、PROFINET IOの概要も学習します。単純なハードウェア障害やソフトウェアエラーの診断と解決方法を習得し、プラントのダウンタイムを削減できるようになります。
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua ja

Gruppo target

  • 保全担当者

Contenuti del corso

  • SIMATIC S7ファミリーのオーバービュー
  • TIA Portalのコンポーネント:STEP 7、WinCC
  • 取り付けとメンテナンス
  • デバイスコンフィグレーションとネットワークの構築
  • PLCタグ
  • ハードウェアのコミッショニング
  • STEP 7 ブロックの種類とプログラム構造
  • バイナリとデジタル命令
  • プログラム作成とダウンロード、モニター
  • データブロックでのデータ管理
  • SIMATIC HMIへのWinCC からのダウンロード
  • PROFINET IOデバイスの構築(ET200SP)
  • トラブルシューティング、診断
  • TIAシステムモデルを使用した課題でのより深い知識習得

Prerequisiti partecipante

  • PLCの基礎知識(他社製PLCの経験)を有すること

Nota

  • 本コースではSTEP7 Professional (TIA Portal) を使用します。

Costo

257.000 JPY

Download

Contatto