Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Serwisowanie sterowników SIMATIC S7-300/400 - podstawowy (ST-SERV1)

  • Każde z omawianych zagadnień bazuje na ćwiczeniach praktycznych realizowanych na stanowisku szkoleniowym, w którego skład wchodzą: programowalny sterownik z serii S7-300, rozproszone systemy I/O ET 200S, panel dotykowy TP 177B, napęd MICROMASTER 420 oraz model przenośnika taśmowego.

Obiettivi

  • Kurs ST-SERV1 jest podstawowym szkoleniem z zakresu serwisowania i konfiguracji sprzętu SIMATIC S7. Szkolenie koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu błędów sprzętowych i programowych.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi zdiagnozować awarię oraz potrafi zapewnić ciągłość pracy systemów automatyki poprzez optymalizację komponentów sprzętowych, co podnosi bezpieczeństwo maszyn i urządzeń i ogranicza czas przestojów w firmie.
  • Kurs bazuje na oprogramowaniu SIMATIC STEP 7 V5.x
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni Czas trwania: 5 dni
Lingua pl

Gruppo target

  • Serwisanci
  • Operatorzy
  • Personel utrzymania ruchu

Contenuti del corso

  • Wprowadzenie do systemu SIMATIC
  • Zapoznanie z podstawowym pakietem oprogramowania STEP 7
  • Realizacja programu w systemie automatyki
  • Operacje cyfrowe i binarne
  • Konfigurowanie i montaż
  • Adresowanie i okablowanie modułów sygnałowych
  • Informacje podstawowe o sprzęcie i oprogramowaniu
  • konfiguracja sprzętowa i parametryzacja na przykładzie S7-300
  • Diagnozowanie informacji wewnątrz systemu
  • Wprowadzenie do paneli HMI (TP 177B)
  • Wprowadzenie do napędów MICROMASTER 420
  • Konfiguracja i parametryzacja sieci PROFIBUS DP
  • Tworzenie kopii zapasowej i dokumentacja zmian w programie

Prerequisiti partecipante

  • Podstawowa wiedza z zakresu automatyki
  • Znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows)

Nota

  • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
  • Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  • Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

Download

Contatto