Możesz pogłębić swoją wiedzę teoretyczną, wykonując liczne ćwiczenia praktyczne na modelu systemu TIA, który obejmuje system automatyki SIMATIC S7-1200, rozproszone wejścia/wyjścia ET 200, panel dotykowy, napęd oraz model pasa.
Obiettivi
Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) tworzy środowisko projektowe dla zintegrowanego inżynieringu z SIMATIC STEP 7 Basic i SIMATIC WinCC Basic.
Kurs zaawansowany z SIMATIC S7-1200 (TIA-MICRO2) jest oparty na wiedzy zdobytej podczas podstawowego kursu z SIMATIC S7-1200 (TIA-MICRO1). Kurs ten pozwoli rozszerzyć wiedzę o programowanie w języku SCL, konfigurowaniu napędów, użyciu narzędzi diagnostycznych zawartych w TIA Portal do usuwania błędów sprzętowych i programowych oraz do zagłębienia swojej wiedzy z komunikacji poprzez sieć PROFINET IO. Dowiesz się również o funkcjach technologicznych regulatora PID i funkcji napędowych oferowanych dla SIMATIC S7-1200. Dzięki temu będziesz mógł dostosować swoje aplikacje do nowych wymagań rynkowych z zakresu automatyki przemysłowej.
Umiejętności nabywane podczas kursu:
Konfiguracja sieci PROFINET IO dla sterownika S7-1200
Zrozumienie interakcji między składnikami oprogramowania TIA Portal
Wykonywanie zaawansowanych uruchomień korzystając z TIA Portal
Używanie funkcji regulatora PID oraz funkcji napędowych dla SIMATIC S7-1200
Systematyczne diagnozowanie i naprawianie błędów sprzętowych i programowych korzystając ze sterownika S7-1200 przy użyciu narzędzi diagnostycznych TIA Portal
Tworzenie prostych aplikacji w językach LAD, FBD i SCL
Kurs bazuje na oprogramowaniu TIA Portal.
Tipologia
Corso in aula
Durata
3 giorni
Lingua
pl
Gruppo target
Programiści
Serwisanci
Użytkownicy
Personel utrzymania ruchu
Contenuti del corso
Diagnostyka sprzętowa TIA Portal
Diagnostyka programowa TIA Portal
Możliwe zastosowania różnych typów bloków (FC, FB, OB, DB)
Prezentacja języka programowania SCL
Uruchomienie rozproszonych wejść/wyjść poprzez PROFINET IO
Uruchomienie projektu w WinCC
Funkcje regulatora PID oraz funkcje napędowe
Szersze zrozumienie treści poprzez wykonanie licznych zadań przy wykorzystaniu sterownika SIMATIC S7-1200
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.