Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programowanie sterowników SIMATIC S7-1200 - podstawowy (TIA-MICRO1)

  • Podczas kursu uczestnik zostaje zapoznany z zasadą funkcjonowania i budową sterownika SIMATIC S7-1200, konfiguracją i parametryzacją sprzętową oraz podstawami programowania. Ćwiczenia praktyczne uskazują sposób tworzenia i modyfikowania średnich aplikacji dla sterownika S7-1200 oraz przedstawiają jak w łatwy i szybki sposób rozwiązywać awarie sprzętowe lub błędy programowe sterownika SIMATIC S7-1200.

Obiettivi

  • Portal Totally Integrated Automation (TIA Portal) dla systemu SIMATIC S7-1200 tworzy środowisko pracy dla zintegrowanego inżynieringu z SIMATIC STEP 7 Basic i SIMATIC WinCC Basic.
  • W tej pierwszej części szkolenia SIMATIC TIA Portal S7-1200 nauczysz się obsługi portalu TIA, podstawowej wiedzy o strukturze systemu automatyki SIMATIC S7-1200, konfiguracji i parametryzacji sprzętu oraz podstaw programowania. Dowiesz się, jak usuwać proste błędy sprzętowe i programowe w systemie automatyki SIMATIC S7-1200 oraz tworzyć, modyfikować i rozszerzać proste programy STEP 7. Dzięki temu będziesz w stanie skrócić przestoje. Otrzymasz również przegląd sterowania i monitorowania przez operatora.
  • Po ukończeniu kursu będziesz w stanie:
    • Zrozumieć podstawy interakcji systemu SIMATIC S7-1200 z urządzeniem sterującym i monitorującym operatora.
    • Niezawodna obsługa platformy inżynierskiej „TIA Portal”
    • Tworzenie, zmiana i rozszerzanie małych programów STEP 7
    • Konfigurowanie, parametryzacja i wymiana modułów SIMATIC S7-1200
    • Diagnozowanie i naprawianie prostych usterek sprzętowych za pomocą testu okablowania
    • Diagnozowanie i naprawianie prostych błędów programowych za pomocą bloku statusu
    • Przeprowadzanie prostych uruchomień SIMATIC S7-1200
  • Kurs bazuje na oprogramowaniu TIA Portal. Dla zwiększenia zakresu wiedzy i umiejętności rekomendujemy udział w szkoleniu TIA-MICRO2.
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua pl

Gruppo target

  • Programiści
  • Serwisanci
  • Użytkownicy
  • Personel utrzymania ruchu

Contenuti del corso

  • Zapoznanie z budową i zasadą funkcjonowania sterownika SIMATIC S7-1200
  • Wprowadzenie do środowiska programistycznego TIA Portal: STEP 7 Basic i Wincc Basic
  • Konfiguracja i parametryzacja sprzętowa SIMATIC S7-1200
  • Adresowanie i okablowanie modułów sygnałowych
  • Operacje binarne i cyfrowe w języku LAD i FBD
  • Praca z tablicą symboli
  • Praca z blokami organizacyjnymi i blokami danych
  • Programowanie panela operatorskiego HMI
  • Przeprowadzanie diagnostyki sprzętowej i programu użytkownika
  • Zapis i tworzenie dokumentacji programu

Prerequisiti partecipante

  • Podstawowa wiedza z zakresu automatyki,
  • Wymagana znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows).

Costo

2.700 PLN
Cena netto: 2 700 PLN

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 di 5 per 1 valutazione)
Contatto