Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Industrial Edge - efektywne wykorzystanie danych w produkcji (TIA-EDGEON)

  • Wykorzystaj dane z maszyn i systemów, aby optymalizować procesy produkcyjne, obniżać koszty i wydłużać czas sprawności. Zarządzaj podłączonymi urządzeniami i oprogramowaniem centralnie, na różnych maszynach, liniach i w różnych lokalizacjach, aby sprawnie wdrażać i aktualizować aplikacje. W tym kursie dowiesz się więcej o ekosystemie Industrial Edge firmy Siemens i o tym, jak wykorzystać jego zalety w swojej produkcji.

Obiettivi

  • Dzięki Industrial Edge wdrażanie rozwiązań IT na poziomie systemów automatyki przemysłowej jest łatwiejsze, bardziej elastyczne i bezpieczne. Pozyskuj dane z maszyn i przetwarzaj je na poziomie lokalnym, bez opóźnień i przerw w komunikacji. Wdrażaj zaawansowane funkcjonalności korzystając z gotowych aplikacji lub twórz własne rozwiązania bazujące na wieloletnim know-how.
  • Uczestnicząc w tym kursie dowiesz się, jak optymalnie wykorzystać dane produkcyjne w oparciu o platformę SIMATIC Industrial Edge:
  • Odkryjesz jak działa platforma Edge, jak może pomóc Ci w usprawnieniu biznesu i jak wdrożyć ją w Twoim zakładzie lub maszynie
  • Poznasz i nauczysz się korzystać z gotowych aplikacji dostępnych w ramach platformy Industrial Edge (Performance Insight, Notifier, Energy Manager itp.)
  • Poznasz zasady tworzenia własnych aplikacji i dowiesz się jak implementować je na platformie
  • Poznasz i lepiej zrozumiesz podstawowe mechanizmy IT wykorzystywane w systemach sterowania oraz zagadnienia dot. cyberbezpieczeństwa.
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua pl

Gruppo target

  • Inżynier ds. rozruchu
  • Planista projektu
  • Kierownik produkcji
  • Programista aplikacji

Contenuti del corso

  • Zapoznanie z technologią Edge Computing – zastosowanie w przemyśle, różnice względem chmury obliczeniowej, przypadki użycia
  • Wdrażanie rozwiązań informatycznych na poziomie maszyn i linii produkcyjnych
  • Wprowadzenie do platformy SIMATIC Industrial Edge Device i systemu do centralnego zarządzania parkiem urządzeń i aplikacji, Industrial Edge Management
  • Uruchomienie i wdrożenie platformy Industrial Edge w istniejących i nowo budowanych instalacjach i systemach sterowania
  • Zamawianie i wdrażanie aplikacji IT dedykowanych na platformę (zapoznanie z Industrial Edge Marketplace)
  • Omówienie, konfiguracja i uruchomienie wybranych aplikacji Edge: do monitorowania produkcji, diagnostyki, rozbudowy funkcjonalności maszyn. W kursie omówione zostaną m.in. aplikacje:
    • FlowCreator
    • SIMATIC S7 Connector,
    • Databus,
    • IIH Essentials,
    • Performance Insight.
  • Omówienie protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w przemyśle i do łączności z systemami IT, m.in. MQTT i S7
  • Zapoznanie z technologia konteneryzacji Docker i wstęp do tworzenia własnych rozwiązań aplikacyjnych
  • Opracowywanie nowych modeli biznesowych z wykorzystaniem platformy Edge

Prerequisiti partecipante

  • Podstawowa wiedza informatyczna.
  • Wiedza z SIMATIC TIA Portal STEP 7 odpowiadająca kursom TIA-PRO1, TIA-PRO2 lub TIA-SYSUP.

Nota

  • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
  • Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  • Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

Costo

2.700 PLN
Cena netto: 2 700 PLN

Download

Contatto