Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMOTION Konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka (MC-SMO-SYS)

  • Dowiesz się, jak skonfigurować i uruchomić system sterowania ruchem SIMOTION z powiązanymi napędami i urządzeniami wizualizacyjnymi. Kurs obejmuje również programowanie sekwencji ruchu za pomocą schematu sterowania ruchem oraz schematu drabinkowego/schematu bloków funkcyjnych. Technologie pozycjonowania, pracy synchronicznej, sondowania i płyt krzywkowych są wyjaśnione i utrwalone za pomocą praktycznych przykładów. Kurs umożliwia optymalne wykorzystanie systemu SIMOTION w automatyzacji maszyn produkcyjnych.

Obiettivi

  • Kurs stanowi kompleksowe wprowadzenie do struktury sprzętowej platform SIMOTION oraz oprogramowania do konfiguracji i uruchamiania SIMOTION Scout.
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua pl

Gruppo target

  • Projektanci napędów
  • Operatorzy
  • Personel utrzymania ruchu

Contenuti del corso

  • Sinamics - ogólna charakterystyka systemu oraz przegląd funkcji i parametrów
  • Podstawy konfiguracji systemu napędowego Sinamics S120
  • Sinamics S120 - przegląd dokumentacji technicznych, katalogów i instrukcji
  • Uruchamianie, optymalizacja i diagnostyka z oprogramowaniem STARTER lub SCOUT
  • Praktycznie ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych Sinamics S120
  • Simotion - ogólna charakterystyka systemu
  • Komponenty systemu Simotion (oprogramowanie SCOUT, pakiety opcjonalne, platformy sprzętowe, pakiety technologiczne)
  • SIMOTION - przegląd dokumentacji technicznych, katalogów i instrukcji
  • Zakładanie projektu z oprogramowaniem SCOUT (konfiguracja osi i obiektów technologicznych)
  • Programowanie z użyciem MCC (Motion Control Chart) i KOP/FUP
  • Konfiguracja systemu wykonawczego (Tasksystem)
  • Zapoznanie z narzędziami diagnostycznymi
  • Praktyczne ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych SIMOTION

Prerequisiti partecipante

  • Dobra znajomość podstawowych zasad elektrotechniki, takich jak napięcie, prąd, rezystancja, indukcyjność i moc.
  • Ukończenie kursu DR-SNS-SI lub posiadanie równoważnej wiedzy.
  • Podstawowa umiejętność obsługi komputera z systemem MS Windows, klawiatury i myszy do otwierania i zamykania programów, lokalizowania plików, przeciągania, upuszczania, kopiowania i wklejania obiektów/tekstu.

Nota

  • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
  • Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  • Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

Costo

4.200 PLN
Cena netto: 4 200 PLN

Download

Contatto