Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

TIA-SERV2(Servis v prostředí TIA portal - pokročilý) (TIA-SERV2)

  • Portál Totally Integrated Automation (TIA Portal) představuje pracovní prostředí pro integrované inženýrství se systémy SIMATIC STEP 7 a SIMATIC WinCC. Druhá část školení služeb SIMATIC TIA Portal vychází ze znalostí získaných v kurzu SIMATIC TIA Portal Service 1, včetně SIMATIC STEP 7, HMI a PROFINET IO. Rozšíříte si znalosti v oblasti odstraňování poruch a chyb pomocí diagnostických nástrojů TIA Portal ve fázi uvádění do provozu a během běžného provozu. Naučíte se, jak se CPU chová při detekci chyby. Získáte další znalosti o návrhu programu, poznáte další možnosti strukturování programu a získáte úvodní přehled o komponentě programovacího jazyka Structured Control Language (SCL). Naučíte se zobrazovat hlášení na systému pro ovládání a monitorování. Seznámíte se se vzájemnými vztahy v řízení procesů ve spojení se zpracováním analogových hodnot a následně budete schopni konfigurovat, testovat a diagnostikovat analogové procesní signály. Díky tomu budete schopni přizpůsobit zařízení novým požadavkům a snížit prostoje.

Obiettivi

  • Po absolvování kurzu budete schopni:
  • • Lépe porozumět vzájemné spolupráci komponent TIA
  • • Provádět cílené uvedení komponent TIA do provozu
  • • Systematicky diagnostikovat a odstraňovat hardwarové a softwarové chyby v automatizačním systému SIMATIC S7 pomocí diagnostických nástrojů TIA Portal
  • • Porozumět, přizpůsobit a rozšířit zadané STEP 7 programy se zpracováním analogových hodnot
  • • Rozpoznat bloky naprogramované v jazyce Structured Control Language (SCL) a pochopit jejich základní funkčnost
  • • Přizpůsobit konfiguraci WinCC novým požadavkům pomocí drobných úprav nebo rozšíření
  • Své teoretické znalosti si prohloubíte pomocí mnoha praktických cvičení na modelu systému TIA, který se skládá z automatizačního systému SIMATIC S7, distribuovaného I/O ET 200, dotykového panelu a modelu dopravníku.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua cs

Gruppo target

  • • Servisní technici
  • • Pracovníci elektroúdržby
  • • Operátoři

Contenuti del corso

  • Hardwarové diagnostické funkce TIA Portal v automatizačním systému SIMATIC S7
  • Softwarové diagnostické funkce TIA Portal v automatizačním systému SIMATIC S7
  • Možnosti využití různých typů bloků: funkce (FC), funkční blok (FB), organizační blok (OB), datový blok (DB)
  • Principy zpracování analogových hodnot
  • Uvedení distribuovaného I/O do provozu přes PROFINET IO
  • Konfigurace alarmů ve WinCC
  • Úvod do programovacího jazyka Structured Control Language (SCL)
  • Prohloubení znalostí prostřednictvím praktických cvičení na modelu systému SIMATIC S7-1500
  • Navíc ve vašich osobních školicích materiálech najdete:
  • • Úvod do programování pomocí GRAPH
  • • Technologický objekt s měničem G120

Prerequisiti partecipante

  • Znalosti SIMATIC S7 odpovídající úrovni TIA-SERV1 a praktické zkušenosti s jejich využitím jsou předpokladem pro účast na tomto kurzu.

Nota

  • V tomto kurzu budete pracovat se systémem SIMATIC S7-1500 a softwarem SIMATIC STEP 7 založeným na prostředí TIA Portal.

Download

Contatto