Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

TIA-SYSUP (Migrace ze Step7 V5.x na TIA Portal) (TIA-SYSUP)

  • Portál Totally Integrated Automation (TIA Portal) tvoří pracovní prostředí pro integrované inženýrství se všemi automatizačními zařízeními – řídicími jednotkami, HMI a pohony. V tomto kurzu se naučíte hlavní rozdíly mezi systémy SIMATIC S7-300/400 a SIMATIC S7-1500, mezi inženýrskými nástroji SIMATIC Manager a TIA Portal, stejně jako mezi verzemi STEP 7 V5.x a STEP 7 založeným na TIA Portalu. Naučíte se možnosti konfigurace a pokročilého programování automatizačního systému SIMATIC S7-1500 pomocí inženýrské platformy TIA Portal.

Obiettivi

  • Po absolvování kurzu budete schopni:
  • • Efektivně využívat inženýrskou platformu TIA Portal
  • • Konfigurovat a programovat komponenty automatizačního systému SIMATIC S7-1500 pomocí TIA Portalu
  • • Provádět uvedení komponent TIA do provozu
  • Své teoretické znalosti si můžete prohloubit pomocí řady praktických cvičení na modelu systému TIA. Ten se skládá z automatizačního systému SIMATIC S7-1500, distribuovaného vstupně-výstupního systému ET200, dotykového panelu, pohonu a modelu dopravníku.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua cs

Gruppo target

  • • Programátoři
  • • Servisní technici
  • • Pracovníci elektroúdržby
  • • Operátoři

Contenuti del corso

  • • Inženýrské nástroje – komponenty TIA Portalu: SIMATIC STEP 7 a SIMATIC WinCC
  • • Úvod do hardwaru SIMATIC S7-1500
  • • Konfigurace zařízení a sítí rodiny systémů SIMATIC S7 na příkladu SIMATIC S7-1500
  • • Práce s tabulkou proměnných PLC (PLC Tag Table) v TIA Portalu
  • • Programové bloky a editor
  • • Pokročilé možnosti programování systému SIMATIC S7-1500
  • • Diagnostika a odstraňování chyb pomocí nástrojů TIA Portalu a displeje CPU SIMATIC S7-1500
  • • Představení editoru Structured Control Language (SCL)
  • • Představení systému pro ovládání a vizualizaci SIMATIC WinCC
  • • Migrace projektu SIMATIC STEP 7 V5.x do prostředí SIMATIC STEP 7 založeného na TIA Portalu
  • • Přizpůsobení programu pro SIMATIC S7-300/400 na SIMATIC S7-1500
  • • Představení inženýrského nástroje Startdrive pro propojení s pohonem SINAMICS G120
  • • Prohloubení znalostí prostřednictvím praktických cvičení na modelu systému SIMATIC S7-1500

Prerequisiti partecipante

  • Znalosti SIMATIC S7 podle kurzu ST-PRO1 a praktické zkušenosti s jejich využitím.

Nota

  • STEP7 TIA Portal upgrade
  • Přechodové školení ze STEP7 v5.x a Simatic S7-300/400 na STEP7 TIA Portal a Simatic S7-1500.

Download

Contatto