Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC Programming 3 in TIA Portal (TIA-PRO3)

  • TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) tvoří pracovní prostředí pro integrované inženýrství se SIMATIC STEP 7 a SIMATIC WinCC. Třetí část školení programování v prostředí SIMATIC TIA Portal navazuje na znalosti získané v kurzech SIMATIC S7 TIA Portal Programování 1 a 2, včetně STEP 7, SIMATIC S7, HMI, připojení pohonů a PROFINET IO. Rozšíříte si znalosti o znovupoužitelnosti bloků STEP 7 a jejich ukládání do uživatelských knihoven. Získáte úvod do ProDiag. Vytvoříte uživatelské bloky pro hlášení, zpracování a analýzu chyb v programu. Pro ukládání dat ze stroje se naučíte spravovat receptury v systému SIMATIC HMI (systém ovládání a monitorování). Nastavíte komunikaci mezi SIMATIC CPU na základě průmyslového Ethernetu. Díky rozsáhlým znalostem, které získáte, budete schopni zkrátit dobu konfigurace a flexibilně reagovat na potřebu optimalizace vašeho zařízení.

Obiettivi

  • Po absolvování kurzu budete schopni:
  • • Porozumět principům objektově orientovaného programování
  • • Programovat znovupoužitelné bloky STEP 7 podle normy IEC 61131-3 objektově orientovaným způsobem
  • • Vytvářet použitelné bloky a uživatelské knihovny
  • • Programovat bloky STEP 7 pro zpracování a vyhodnocení chyb v programu
  • • Programovat výstražná hlášení
  • • Konfigurovat správu dat pomocí receptur v systému SIMATIC HMI
  • • Nastavit komunikaci mezi CPU jednotkami přes průmyslový Ethernet
  • Své teoretické znalosti si prohloubíte prostřednictvím řady praktických cvičení na modelu systému TIA. Ten se skládá z automatizačního systému SIMATIC S7, distribuovaného vstupně-výstupního systému ET 200, dotykového panelu, pohonu a modelu dopravníku.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua cs

Gruppo target

  • • Operátoři
  • • Servisní technici
  • • Pracovníci elektroúdržby

Contenuti del corso

  • • Uvedení do provozu modelu systému TIA s distribuovanými I/O na PROFINET IO
  • • Funkce, funkční bloky a multiinstanční bloky
  • • Znovupoužitelné bloky a optimalizovaný přístup k datům
  • • Verzování bloků v projektu a globálních knihovnách
  • • Správa databáze receptur v systému ovládání a monitorování (HMI)
  • • Vytváření alarmů (pomocí Program_Alarm a v diagnostickém bufferu) na zařízení HMI (dotykový panel)
  • • ProDiag
  • • Komunikace CPU – CPU přes Industrial Ethernet
  • • Použití technologických funkcí PID regulátoru a funkcí pohonů
  • • Přehled inženýrských nástrojů pro všechny aspekty TIA Portalu
  • • Prohloubení znalostí prostřednictvím praktických cvičení na modelu systému SIMATIC S7-1500

Prerequisiti partecipante

  • Znalosti systému SIMATIC S7 odpovídající úrovni kurzů TIA-PRO2 nebo TIA-SYSUP a praktické zkušenosti s jejich využíváním.

Nota

  • V tomto kurzu budete pracovat se systémem SIMATIC S7-1500 a softwarem SIMATIC STEP 7 v prostředí TIA Portal.
  • Jedná se o třetí ze tří kurzů.

Costo

21.500 CZK

Download

Contatto