Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) představuje pracovní prostředí pro integrované inženýrství se systémy SIMATIC STEP 7 a SIMATIC WinCC.
Druhá část školení programování v prostředí SIMATIC TIA Portal navazuje na znalosti získané v kurzu „SIMATIC S7 TIA Portal – Programování 1“, včetně práce se STEP 7, SIMATIC S7, HMI a PROFINET IO. Rozšíříte si znalosti o složitější operace a získáte úvod do programovacích jazyků Structured Control Language (SCL) a GRAPH. Kromě zpracování analogových hodnot a správy dat pomocí komplexních datových typů se školení zaměřuje také na vyhodnocování a řešení chyb souvisejících s programem.
Díky získaným znalostem získáte nové podněty a nápady pro efektivní programování PLC.
Obiettivi
Po absolvování kurzu budete schopni:
• Porozumět vzájemné spolupráci komponent TIA
• Používat klasické metody vývoje programů
• Řešit rozsáhlé programovací úlohy
• Strukturovat programy
• Pracovat s komplexními datovými typy PLC
• Realizovat správu dat (aritmetické a řídicí funkce) pomocí automatizačního systému SIMATIC S7
• Používat systémové bloky spolu se standardními bloky z knihovny STEP 7
• Programovat klasické zpracování a vyhodnocování softwarových chyb
• Konfigurovat komponenty systému TIA, včetně centrální jednotky, IO periferií a HMI zařízení ze skupiny SIMATIC
Své teoretické znalosti si prohloubíte pomocí řady praktických cvičení na modelu systému TIA.
Tipologia
Corso in aula
Durata
5 giorni
Lingua
cs
Gruppo target
• Programátoři
• Operátoři
• Servisní technici
Contenuti del corso
• Nástroje pro tvorbu programů (např. struktogramy)
• Zpracování analogových hodnot
• Funkce, funkční bloky a multi-instanční použití na příkladu časovačů/čítačů dle normy IEC
• Možnosti strukturování programů
• Práce s komplexními daty
• Klasické zpracování a vyhodnocování softwarových chyb pomocí organizačních bloků chyb (OB)
• Vyhodnocování diagnostických dat
• Integrace panelu WinCC
• Práce s jazykem Structured Control Language (SCL)
• Práce s jazykem GRAPH
• Prohloubení znalostí prostřednictvím praktických cvičení na modelu systému SIMATIC S7-1500
Prerequisiti partecipante
Znalosti systému SIMATIC S7 odpovídající úrovni kurzu TIA-PRO1.
Nota
V tomto kurzu budete pracovat se systémem SIMATIC S7-1500 a softwarem SIMATIC STEP 7 v prostředí TIA Portal.
Jedná se o druhý ze tří kurzů.
Costo
Při rezervaci obou kurzů TIA-PRO1+2 v navazujících termínech, sleva 10% (38 700 Kč za obě školení).
Uvádějte prosím do poznámky v registraci.