Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Communication industrielle PROFINET avec Industrial Ethernet dans TIA Portal (IK-TIAPN)

Obiettivi

  • Apprendre à connaître par Siemens, comme membre de la PNO (Profibus Nutzer Organisation), le nouveau réseau industriel standard ouvert PROFINET sous Industrial Ethernet orienté vers le futur pour l'automation industriel.
  • A l'aide des composants de la SIMATIC NET vous apprenez à mettre en service, paramétrer et dépanner de façon rapide et efficiente un réseau PROFINET.
  • Les connaissances théoriques acquises seront approfondies à travers de nombreux exercices pratiques.
  • Vous obtiendrez un module d'auto-apprentissage qui vous permettra, après le cours de présence, d'approfondir les connaissances acquises pendant le cours de présence. Cela vous permettra d’accroître votre succès d'apprentissage personnel.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua fr

Gruppo target

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service
  • Personnels de maintenance
  • Personnels de service
  • Opérateurs

Contenuti del corso

  • Communication with SIMATIC Controllers
  • Basics of PROFINET
  • Configuring PROFINET IO
  • Configuring topologies
  • Device and network diagnostics
  • Ring redundancy (MRP)
  • Shared device
  • I-device
  • Isochronous realtime communication (IRT)
  • Gateways and communication via PN/PN couplers

Prerequisiti partecipante

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondantes aux TIA-PRO1, TIA-SERV2 or TIA-SYSUP
  • Un test de connaissances en ligne vous permettra de vous assurer que la formation choisie par vos soins corresponde à vos compétences.
  • Tests de pré-requis en ligne IK-TIAPN.

Nota

  • Dans ce cours vous travaillez avec un automate SIMATIC S7-1500 et le logiciel TIA-PORTAL.
  • Si vous désirez approfondir vos connaissances dans les domaines de Industrial Security, Industrial WLAN et OPC, nous vous offrons des cours sous le site internet suivant: www.siemens.com/sitrain.

Costo

3.110 CHF

Download

Contatto