Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

WinCC Unified V20 - Expert Days 2025 (SP-FA-UWC)

  • Die neue Version WinCC Unified V20 bietet viele innovative Funktionen und Neuigkeiten. In diesem zweitägigen technischen Workshop erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die neuen Funktionen von WinCC Unified V20. Exklusiver Workshop nur für Siemens Solution Partner.
Tipologia Corso in aula
Durata 2 giorni
Lingua de

Gruppo target

  • Die Zielgruppe dieses Workshops sind versierte WinCC Unified Projekteure, da grundlegende Fachkenntnisse vorausgesetzt werden.

Contenuti del corso

  • Beginnend mit einem allgemeinen Überblick über die Neuheiten, werden Sie im weiteren Verlauf die funktionalen Erweiterungen in den Themengebieten technische Verbesserungen,
  • technische Effizienz, Konnektivität und Leistung kennenlernen.

  • Zusätzlich erfahren Sie alles über die neuen Funktionen in den Bereichen:
  • - Rückverfolgung von Benutzeraktionen mit der Option „Audit“
  • - Arbeiten mit Rezepturen mit der Option „Parameter Control“
  • - Generieren statt programmieren mit der Option „SiVArc“
  • - Optimization: das Wissen erhalten, um ein kleines Projekt mit den neuesten verfügbaren Tools wie „Smart Advisor“ zu optimieren.
  • - HMI Design: das Wissen erhalten, um ein HMI-Design auf der Grundlage von Eingaben eines Designpartners zu erstellen, wobei Tools wie „Figma2TIA“ und „Corporate Designer“ verwendet werden.

  • Während dem Workshop haben Sie die Möglichkeit die Theorie durch praktische Übungen selbst zu vertiefen.

Nota

  • Die Teilnehmerzahl ist pro Firma auf 2 Mitarbeiter begrenzt.

  • Bitte bringen Sie ihren eigenen Laptop für die Übungen zum Workshop mit.

Download

Contatto