Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC WinCC Unified 1, Systemkurs (TIA-UWCC1)

  • SIMATIC WinCC Unified als Visualisierungssystem im TIA Portal. Das System überzeugt durch den Einsatz nativer Web Technologien, die Ihnen in diesem Kurs näher gebracht werden. Ebenso wird Ihnen das hohe Maß an Offenheit durch leistungsfähige Schnittstellen vermittelt. Lernen Sie WinCC Unified und die neuen Unified Comfort Panels einzusetzen und verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck über die Leistungsfähigkeit der neuen Geräte.

Obiettivi

  • Das Training richtet sich an Einsteiger in WinCC Unified. Es werden alle notwendigen Grundlagen und Projektierungsschritte vermittelt. Lediglich allgemeine Kenntnisse der Automatisierungstechnik sind vorteilhaft.
  • Nach dem Kurs können Sie Unified Comfort Panels sicher verwenden und mit dem WinCC Unified Engineering eigene HMI-Projekte erstellen:
  • • Vorstellung der Installation
  • • TIA Portal Bedienbilder gestalten und einfache Dynamisierungen erstellen
  • • Effektives Projektieren durch den Einsatz von Faceplates
  • • Bildnavigation erstellen (Bildfenstertechnik)
  • • Alarme und Meldungen projektieren
  • • Zugriff auf S7-Steuerungen
  • • Sensibilisierung zu Security Aspekten

  • Vorteile
  • • Schulung des neuen HMI-Systems WinCC Unified direkt vom Hersteller
  • • Können ist mehr als Wissen. Durch viele praktische Übungen können Sie nach dem Kurs WinCC Unified sicher beherrschen
  • • Die neuen Unified Comfort Panels zum Anfassen. Verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck über die Leistungsfähigkeit der Geräte
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua de

Gruppo target

  • Sie haben die Aufgabe HMI-Projekte zu erstellen oder zu bearbeiten. Egal, ob Sie Anfänger sind oder schon erste Berührungspunkte mit dem Thema HMI hatten, dieser Kurs zeigt Ihnen viel Neues und gibt Ihnen Sicherheit im Umgang mit WinCC Unified und Unified Comfort Panels.
  • • Programmierer
  • • Inbetriebsetzer
  • • Projektierer
  • • Instandhalter
  • • Wartungspersonal
  • • Servicepersonal
  • • Bediener

Contenuti del corso

  • Produktversion: WinCC V18
  • Systemüberblick
  • Installation
  • Projektierungsoberfläche des Engineeringsystems kennenlernen
  • Projekte anlegen und verwenden
  • Projekt in das Bediengerät laden
  • Bilder und Bildnavigation erstellen
  • Standardisierung und Faceplates kennenlernen und erstellen
  • Systemfunktionen, Aufgabenplaner nutzen
  • Benutzerverwaltung anlegen
  • Variablenarchivierung und Meldesystem inkl. Archive projektieren
  • Security Aspekte

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Prerequisiti partecipante

  • Grundkenntnisse der Automatisierungstechnik

Nota

  • Weitere für Sie interessante Kurse: SIMATIC WinCC Unified 2, Aufbaukurs (TIA-UWCC2)

  • Garantierte Durchführung bei min.4 Teilnehmer

  • Die Learning Membership beginnt 7 Tage vor Kursbeginn und endet 14 Tage nach Kursende. Während dieses Zeitraums haben sie Zugriff auf alle der über 270 verfügbaren web-based Trainings.

  • Sie benötigen eine Kursberatung oder brauchen Support zu einer Kursbuchung oder Registrierung? Kontaktieren Sie uns.
  • Telefon +41 (0)848 822 800
  • E-Mail: training-industry.ch@siemens.com

Costo

2.080 CHF

Download

Contatto