In diesem Kurs lernen Sie den Umrichter SINAMICS S120 mit dem PC-Tool Startdrive im TIA Portal in Betrieb zu nehmen. Sie können die Parameter an die jeweilige Anwendung anpassen und im Fehlerfall die Diagnose durchführen.
Obiettivi
Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die Inbetriebnahme des Antriebsystems SINAMICS S120 mit der Inbetriebnahme-Software Startdrive im TIA Portal.
Moderne Umrichter bieten eine Vielfalt von Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Durch eine zielgerichtete Vorgehensweise sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.
In diesem Kurs erlernen Sie das schrittweise Vorgehen bei der Inbetriebnahme. Mit der Software Startdrive im TIA Portal führen Sie Parametrierung und Datensicherung durch. Durch eine korrekte Parametrierung unterstützen Sie den zuverlässigen Betrieb der gesamten Anlage.
Nach dem Kurs können Sie den Umrichter SINAMICS S120 sicher und effizient in Betrieb nehmen. Sie können die Parameter der Regelung an die jeweilige Anwendung anpassen und im Fehlerfall die Diagnosemittel nutzen.
Tipologia
Corso in aula
Durata
5 giorni
Lingua
de
Gruppo target
Inbetriebsetzer
Contenuti del corso
Aufbau und Funktionsweise des Umrichtersystems SINAMICS S120:
Regelungsbaugruppe, Einspeisung und Leistungsteile
Motoren, Geber und Schnittstellen
Parametrierung, Datensicherung und Diagnose mit der Software Startdrive im TIA Portal:
Aufbau einer Online-Verbindung über PROFINET und Ethernet
Projektstruktur: Antriebsobjekte und Antriebskomponenten
Topologie der DRIVE-CLiQ-Schnittstelle
Funktionspläne: Sollwertkanal, Ein- und Ausgänge
Steuersignale und interne Signalverschaltung mittels BiCo-Technik
Optimierung der Regelung mittels automatischer Messverfahren
Funktionsweise der Betriebstypen Servo und Vector
Analyse des Betriebszustands mittels Freigabesignale, Warnungen und Fehlermeldungen
Aufzeichnen von Signalen mittels Trace-Funktion
Einführung zu Positionierfunktionen und Safety Integrated
Kopplung zu SIMATIC S7 über PROFINET mit PROFIdrive Standard Telegrammen
Praktische Übungen an Trainingsgeräten mit SINAMICS S120 in Baugröße Booksize mit Servomotor und
Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.
Prerequisiti partecipante
Grundkenntnisse der Antriebstechnik
Nota
Falls Sie mit der Software STARTER arbeiten möchten, empfehlen wir den Kurs DR-S12-PM mit ansonsten gleichem Inhalt.
Weiterführende Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie in den Kursen DR-S12-OPT, DR-S12-CHA und DR-S12-SAF.
Die Learning Membership beginnt 7 Tage vor Kursbeginn und endet 14 Tage nach Kursende. Während dieses Zeitraums haben sie Zugriff auf alle der über 480 verfügbaren web-based Trainings.
Sie benötigen eine Kursberatung oder brauchen Support zu einer Kursbuchung oder Registrierung? Kontaktieren Sie uns.