Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC WinCC, Curso del sistema (ST-BTWINCCS)

  • WinCC V8.x es el sistema SCADA probado y potente en el entorno de automatización. ¿Desea modernizar o realizar el mantenimiento de su sistema SCADA o crear un sistema SCADA completamente nuevo? Asista a este curso de formación, diseñado para ayudarle a aprender las funciones básicas.

Obiettivi

  • El sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) WinCC V8.x está diseñado para la visualización y el control por parte del operador de procesos, flujos de producción, máquinas y plantas.
  • En este curso, aprenderá a utilizar SIMATIC WinCC de forma fácil y rápida para sus aplicaciones. También se le mostrará cómo registrar mensajes y valores, y cómo diseñar e implementar los registros adecuados. Podrá aprovechar eficazmente la fase de ingeniería gracias a lo que haya aprendido sobre el funcionamiento fiable del sistema.
  • Después de asistir al curso, podrá hacer lo siguiente:
  • • Utilizar SIMATIC WinCC de forma eficiente y fiable
  • • Comprender y editar proyectos SIMATIC WinCC
  • • Diseñar de forma óptima una interfaz de operador y utilizar faceplates de forma selectiva
  • • Crear pantallas de navegación y administrar usuarios
  • • Implementar conceptos de registro para mensajes, alarmas y valores medidos
  • • Acceder, selectivamente, a valores de SIMATIC S7, mostrarlos y procesarlos posteriormente en WinCC
  • • Crear scripts definidos por el usuario
  • • Comprender las ventajas del carácter abierto de WinCC
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni - 35 horas
Lingua es

Gruppo target

  • Su tarea consiste en crear y/o editar proyectos WinCC. Tanto si acaba de empezar, como si ya tiene experiencia con WinCC, este curso le proporcionará nueva información para que pueda trabajar con confianza con WinCC.
  • • Programadores
  • • Ingenieros de puesta en marcha
  • • Ingenieros de configuración
  • • Personal de servicio
  • • Personal de mantenimiento
  • • Personal de servicio
  • • Operadores

Contenuti del corso

  • Versión del producto: WinCC V8.0 y SIMATIC S7-1500.
  • • Descripción general del sistema SIMATIC WinCC: por ejemplo, descripción general de las distintas licencias de WinCC, posibles configuraciones del sistema.
  • • Proyectos WinCC: creación de proyectos, tipos de proyectos, estructura de datos.
  • • Comunicación con los controladores: descripción general de los posibles controladores, configuración de una conexión con SIMATIC S7, límites de configuración para la comunicación, opciones de diagnóstico.
  • • Creación de variables y grupos, trabajo eficaz con Configuration Studio, variables internas y externas, canal de información del sistema, simulación de valores de etiquetas.
  • • Editor de referencias cruzadas.
  • • Trabajo eficaz con Graphics Designer
  • • Dinamización de objetos en pantallas mediante conexión de variables, cuadro de diálogo de configuración, asistente dinámico, animación, cuadro de diálogo dinámico, conexión directa, scripts C y scripts VB.
  • • Directrices de diagnóstico y rendimiento para scripts C y scripts VB.
  • Global Script Editor para funciones creadas por el usuario y acciones independientes de la pantalla
  • • Administración de usuarios: usuarios y grupos de WinCC, niveles de autorización
  • • Tecnología de faceplates a través de la ventana de pantalla con prefijo de variable y a través de tipos de faceplates
  • Tag Logging: archivos y variables de archivos, configuración de archivo, tipos de archivado, OnlineTrendControl
  • Alarm Logging: procedimientos de alarma, clases y tipos de alarma, configuración de archivo, control de alarmas, alarmas del sistema, variables de estado
  • • Archivado de datos con la opción User Archives (introducción)
  • • Comunicación con S7-1500
  • Report Designer para la creación de informes

Prerequisiti partecipante

  • Conocimientos básicos de la tecnología de automatización

Nota

Costo

1.342 EUR

Download

Contatto