Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Manutenzione SINUMERIK 840D sl. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-NC-84SL-SK)

  • Questo corso ti insegnerà come fare assistenza e ripristinare un SINUMERIK 840D sl con interfaccia operatore SINUMERIK Operate e HMI advanced. Al termine del corso, acquisirai le conoscenze e le capacità necessarie per gestire i lavori di assistenza e manutenzione in corso su macchine utensili con SINUMERIK 840D sl e SINAMICS S120 e sarai anche in grado di eseguire secondi avviamenti. Sarai in grado di individuare e correggere eventuali errori. In questo modo contribuirai a ridurre al minimo i tempi di fermo e ad aumentare la produttività. Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Intervenire su un SINUMERIK 840D sl per attività di assistenza e ripristino
    • Utilizzare la diagnostica
    • Effettuare un corretto riavviamento
    • Gestire i principali dati macchina
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Personale di messa in servizio
  • Manutentori

Contenuti del corso

  •  
    • Descrizione ed uso pannello operativo
    • Configurazione hardware del CN SINUMERIK 840D sl
    • Allacciamenti verso il sistema di azionamenti SINAMICS S120
    • Descrizione dei vari sistemi di misura
    • Concetto e descrizione dell’anello di spazio e di velocità
    • Allarmi e messaggi
    • Diagnosi I/O
    • Dati di setting
    • Livelli di protezione
    • Servizi (salvataggio dati)
    • Cancellazione totale e riavviamento
    • Principali dati macchina CN
    • Struttura dell’interfaccia PLC-CN con particolare riguardo ai segnali di blocco movimento e programma
    • Analisi delle modalità di utilizzo della FC10
    • Analisi della configurazione azionamenti
    • Ottimizzazione taratura degli azionamenti digitali

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici.

Prerequisiti partecipante

  • Corso NC-S7-APT o equivalenti conoscenze base dei sistemi a controllo numerico.

Nota

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Costo

1.900 EUR

Download

Contatto