Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SCL programmering 2 til S7 med TIA Portal (TIA-SCL2)

Obiettivi

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) er en portal til end-to-end udvikling med SIMATIC STEP7 og WinCC.
  • Dette kursus er til dig, der ønsker at lære at programmerer SIMATIC S7-1500 PLC med højniveausprog. Med avancerede eksempler demonstreres fordelene ved at programmere i højniveau sprog. Formålet med kurset er at informere kursister om omfanget af programmeringssprog og egenskaberne indbygget i Structured Control Language (SCL) udviklingsmiljøet. I løbet af kurset kommer kursister til at designe, idriftsætte og teste egne SCL programmer. Efter kurset vil kursister være i stand til hurtigt og effektivt at udvikle og vedligeholde komplekse programmer i højniveausprog SCL som evt erstatning for Statement list (STL) og til dels LAD/FBD.
Tipologia Corso in aula
Durata 2 giorni
Lingua da

Gruppo target

  • Programmører
  • Idriftsættelsespersonel
  • Vedligeholdelsespersonel
  • Driftspersonel

Contenuti del corso

  • Komplekse datatyper
  • Fejlhåndtering i blokke
  • Håndtering af SCL kildefiler
  • Designe SCL blokke med "optimized" attributter
  • Designe blokke, som er egnet til genbrug fra biblioteker
  • Arbejde med array datablokke
  • Arbejde med TAG's og symbolske bloknavne
  • Designe FC og FB blokke med SCL kode
  • Introduktion til udvidede SCL kommandoer
  • String og bearbejdning af Strings i SCL
  • Brug af datatyperne DB-ANY, ARRAY[*] og VARIANT i SCL
  • Universel blokoprettelse med indirekte adressering ved hjælp af VARIANT datatypen
  • Design, kommisionering og test af egne SCL programmer
  • Dybere forståelse gennem praktiske øvelser på S7-1500 øvelsesudstyr.

Prerequisiti partecipante

  • Kendskab til SIMATIC STEP7 i TIA Portalen svarende til TIA SCL1 eller omfattende viden fra andre højniveau programmeringssprog så som Pascal, C eller Visual Basic sammen med praktisk erfaring i brugen af SIMATIC STEP7 i TIA Portal på niveau med TIA SYSUP eller TIA Programmering 2. Kursister bør være i stand til at bestå online adgangstest for disse før registrering til dette kursus. Hvis adgangstesten ikke bestås, anbefales det at gennemføre TIA SCL1.

Nota

  • På dette kursus bliver der arbejdet i SIMATIC STEP7 i TIA Portalen

Costo

7.900 DKK

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 di 5 per 3 valutazioni)
Contatto