Bliv fortrolig med PROFINET som åben Industrial Ethernet standard for automation - med hjælp fra Siemens, der er medlem af PROFIBUS-brugerorganisationen. Ved brug af dele fra SIMATIC NET, lærer du, hvordan du hurtigt og effektivt parametrerer, idriftsætter og fejlsøger på et Profinet anlæg. En vigtig del af kurset er decentralisering med feltenheder på Industrial Ethernet ved hjælp af PROFINET IO med PROFINET-enhederne. RT- & IRT-realtidsegenkaber. Den teoretiske undervisning underbygges af praktiske øvelser.
Obiettivi
På dette kursus lærer du, hvordan du bruger real time PROFINET standarden i din automationsløsning.
Du lærer at parametrere, idriftsætte, diagnosticere og fejlfinde et PROFINET-netværk hurtigt og effektivt.
Talrige praktiske øvelser med SIMATIC og SCALANCE produkter og TIA Portal styrker den erhvervede teoretiske viden.
Tipologia
Corso in aula
Durata
3 giorni
Lingua
da
Gruppo target
Kurset henvender sig til alle der skal arbejde med Profinet anlæg, hvad enten det er:
• Programmere
• Idiftsætte
• Vedligeholde / servicere
Contenuti del corso
• Grundlæggende information om Industrial Ethernet, PRFINET IO, RT og IRT
• Konfiguration og programmering af PROFINET IO
• Anlægsorienteret "engineering" og diagnose i TIA Portal
• Introduktion til de integrerede Web-services i PROFINET komponenterne
• Ring Redundance MRP
• Orientering om "Shared" Device
• Parametrering af I-Device
• PROFINET IRT
• PN/PN coupler
• Praktiske eksempler med øvelser.
Prerequisiti partecipante
Det forudsættes, at deltagerne har en viden mindst svarende til TIA-PRO1, TIA-SERV2 eller TIA-SYSUP
Nota
Kursusdokumentation er på engelsk.
Dette kursus gennemføres med SIMATIC S7-1500 controllere og STEP 7 software baseret på TIA-portalen.