Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Online-Eğitim SIMATIC ile PROFINET ve IP-Tabanlı Haberleşme (IK-TIAPN)

  • Şirketlerin artan dijitalleşmesi ve bunun sonucunda neredeyse tüm alanlarda ağ oluşturma, muazzam ekonomik potansiyel yaratmıştır. PROFINET ve Endüstriyel Ethernet de bu amaçla otomasyon teknolojisinde belirlenmiş standartlardır. Bu kurs size PROFINET ve Endüstriyel Ethernet'in sunduğu olanakları gösterilecek ve SIMATIC kontrolörler arasında en verimli iletişim kurmanızı sağlayacaktır

Obiettivi

  • Bu canlı online kursta gerçek zamanlı standart PROFINET'in yanı sıra TCP/IP ve OPC UA gibi IP tabanlı standartları ve bunların otomasyonunuzda nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.
  • Bir PROFINET ağını nasıl hızlı ve etkili bir şekilde parametrelendireceğinizi, devreye alacağınızı ve sorun gidereceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca kontrolörler arasında ve kontrolör ve saha seviyesi dışında iletişimin nasıl kurulacağını da öğreneceksiniz.
  • SIMATIC ve SCALANCE ürünleri ve TIA Portal ile çok sayıda pratik alıştırma, edinilen teorik bilgileri pekiştiriyor.
Tipologia Formazione online
Durata 5 giorni
Lingua tr

Gruppo target

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, proje, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

Contenuti del corso

  • Endüstriyel Ethernet Temelleri
  • PROFINET IO'nun Temelleri (RT ve IRT)
  • PROFINET IO'yu Yapılandırma
  • Medyum yedekliliği
  • Cihaz ve ağ hata teşhisi
  • SIMATIC ve SCALANCE cihazlarının entegre web sunucularına giriş
  • Paylaşılan Cihaz kullanımı ve yapılandırma
  • I-device parametrelendirilmesi ve uygulanması
  • PN/PN kuplörleri aracılığıyla ağ geçitleri ve iletişim
  • S7 bağlantıları üzerinden iletişim
  • Açık Kullanıcı İletişimi ile İletişim (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
  • OPC UA sunucusu olarak OPC UA ve SIMATIC S7-1500'ün temelleri

Prerequisiti partecipante

  • TIA-PRO1, TIA-SERV2 veya TIA-SYSUP kursları seviyesinde SIMATIC S7 bilgisi.

Costo

1.155 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 di 5 per 1 valutazione)
Contatto