Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Energiemanagement mit SENTRON powermanager – Anwenderschulung (LV-PM)

  • Der Kurs ist darauf ausgelegt, die Anwendung der Software powermanager zu erlernen. Teil der Schulung ist auch das Grafik Modul.
Tipologia Corso in aula
Durata 2 giorni
Lingua de

Gruppo target

  • Anwender der Software wie Energiemanagement-Beauftragte und Controller.
  • Inbetriebnehmer der Software wie Hardware.

Contenuti del corso

  • Teil 1
  • Auslegung des Systems (Powermanager und Datenbank)
  • Installationshinweise
  • Installation des Systems
  • Lizenzierung (Lizenzmodelle, Aktivierung der Lizenz)
  • Teil 2
  • Kennenlernen der Oberfläche und Bediensystematik
  • Finden der Messgeräte im Netzwerk
  • Anlegen der verschiedenen Siemens 7KM / 7KT Messgeräte und Fremdgeräte
  • Einstellungen und Vererbungen von Messgerätekonfigurationen
  • Teil 3
  • Anzeige der Daten in Trends sowie die Auswertung im Reporting
  • Grenzwertüberwachung mittels konfigurierbarer Alarme
  • Der Fokus liegt dabei auf integriertem Berichtswesen
  • Teil 4
  • Grundlagen und Funktionen des Grafik-Editor
  • Erstellung von Anlagengrafiken auf Basis von Beispielgrafiken
  • Umsetzung der Bedien- und Navigationskonzepte

  • Weitere optionale Bestandteile des Kurses sind:
  • Power-Quality-Report (EN 50160)
  • MID im Unternehmen
  • DGUV V3 mit dem Powermanager

Prerequisiti partecipante

  • Ausreichende Kenntnisse des Windows Betriebssystems, PC
  • Grundkenntnisse der Netzwerktechnik
  • Grundkenntnisse EXCEL
  • Basiswissen Messtechnik

Nota

  • Vorgelagertes Web based Training: WT-LVAEM -- empfohlen
  • Moderne Schulungsmittel wie iPads bzw. VMware.
  • Jedem Teilnehmer steht ein eigenes System aus Messgeräten und PC mit Software zur Verfügung.
  • Die Schulungsunterlagen stehen nach Kursende zum Download bzw. Lifetime online zur Verfügung.
  • Diese Schulung bezieht sich nicht auf den powermanager classic (V3.6)
  • Bewirtung inklusive.

Download

Contatto