Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC PCS 7 Service 1 (ST-PCS7SR1)

  • Der Kurs richtet sich an Personen, deren Tätigkeitsschwerpunkt die Pflege, Wartung und Instandhaltung von bestehenden Anlagen mit SIMATIC PCS 7-Leitsystemen ist. Fokus liegt dabei auf instandhaltertypischen Fertigkeiten wie Austausch von Einzelkomponenten und der Beschaffung von Diagnosedaten.

Obiettivi

  • Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse zum Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 sowie eine Einführung in die Abläufe des SIMATIC PCS 7 Asset Managements
  • Durch praktische Übungen an Trainingsgeräten, an denen Sie wie in der Realität im Betrieb hantieren, werden Sie Ihr neu erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen. Dadurch steigern Sie Ihren Lernerfolg.
  • Nach dem Besuch des Kurses sind Sie in der Lage, schnell umfassende Diagnosedaten einer laufenden SIMATIC PCS 7-Anlage zu beschaffen und einfache Wartungsarbeiten ohne Stop der Anlage durchzuführen.
  • Damit ermöglichen Sie eine Reduzierung der Stillstandszeiten und steigern die Effizienz Ihrer Automatisierungsanlage.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua de

Gruppo target

  • Instandhalter, Servicepersonal

Contenuti del corso

  • Erste Aktivitäten beim Service an einer laufenden Anlage
  • SIMATIC PCS 7 Dokumentation und Online Support
  • Grundlagen zu SIMATIC PCS 7
  • Grundlagen zu den eingesetzten Feldbusssystemen
  • Beschaffung von Diagnosedaten mit dem SIMATIC Diagnose Tool
  • Einführung in das integrierte Assetmanagement mit SIMATIC PCS 7
  • Auslesen von Diagnosedaten an der SIMATIC PCS 7 Hardware
  • Tausch von Baugruppen und Komponenten im laufenden Betrieb
  • Hantierung von Daten- und Projektsicherungen sowie das Anlegen und Einspielen von Backup-Images

Prerequisiti partecipante

  •  
    • Grundkenntnisse der Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik, sowie in der Prozessleittechnik

Nota

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Costo

4.375 EUR

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 di 5 per 54 valutazioni)
Contatto