Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMIT in der Prozessautomatisierung (ST-PCS7SIM)

  • In diesem Präsenzkurs lernen Sie durch Anwendung der Simulationssoftware SIMIT die Software kennen und erhalten einen Überblick über die Funktionen und Bibliotheken im Umfeld der Prozessautomatisierung.

Obiettivi

  • Mit Übungen an original SIMATIC PCS 7 Trainingsgeräten und praktischen Beispielen erlernen Sie schrittweise den Entwurf von Simulationen/Modellen zum Testen von PCS 7 Automatisierungssoftware. Das perfekte Zusammenspiel aller in SIMIT integrierten Komponenten befähigt Sie, dauerhaft mehr in höchster Qualität zu produzieren und neue Produkte deutlich schneller am Markt zu etablieren.

  • Nach dem Kursbesuch sind Sie in der Lage:
    • eigene Komponenten und Vorlagen zu erstellen
    • die Möglichkeiten des effektiven Engineering in SIMIT nutzen
    • Kopplungen zwischen der Simulation in SIMIT und PCS 7 Automatisierungssystemen zu etablieren, die mit PLCSIM oder einem virtuellen Controller emuliert werden.
Tipologia Corso in aula
Durata 3,5 giorni
Lingua de

Gruppo target

  •  
    • Projektierer
    • Programmierer
    • Inbetriebsetzer
    • Technologe

Contenuti del corso

  •  
    • Schnittstellen zu Steuerungen oder anderen Applikationen
    • Darstellung der drei Simulationsebenen und deren Funktionsweise
    • Erstellen von Vorlagen und effektives Engineering durch Importfunktionen
    • Arbeiten mit Bibliotheken, die SIMIT bereit hält
    • Erstellen eigener Komponenten mit dem Component Type Editor
    • Einblick in das Meldesystem und das Automation Control Interface
    • Erzeugen kleiner Simulationsprojekte
    • Erstellen einer verteilten Umgebung mit dem virtuellen Controller

Prerequisiti partecipante

  •  
    • Grundkenntnisse der Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik, sowie in der Prozessleittechnik
    • Besuch des Systemkurses "ST-PCS7SYS" wird empfohlen.
    • Praxiserfahrung in der Projektierung von SIMATIC PCS 7

Nota

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Die Kurssprache ist Deutsch

Costo

3.062,50 EUR

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 di 5 per 13 valutazioni)
Contatto