In diesem Online-Training erlernen Sie die Möglichkeiten der Prozessleittechniksoftware SIMATIC PCS 7 mit Fokus auf das professionelle Engineering der Automatisierungssteuerung kennen.
Im Mittelpunkt steht die Anwendung der verschiedenen Typ-Instanz-Konzepte in SIMATIC PCS 7, die ein effizientes AS-Engineering unterstützen, darunter die Arbeit mit Messstellentypen, Einzelsteuereinheitstypen, die Anwendung von SFC-Typen sowie das technologische Engineering mit technischen Einrichtungen und technischen Funktionen. Mit Hilfe der SIMATIC PCS 7 Logic Matrix erstellen Sie einfach und schnell komplexe Verriegelungsfunktionen in Ihrem Anwenderprogramm.
Durch praktische Übungen in einer virtuellen Trainingsumgebung, an denen Sie wie in der Realität im Betrieb hantieren, werden Sie Ihr neu erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen.
Obiettivi
Nach der Teilnahme an dem Kurs können Sie ...
eine Prozessautomatisierung optimal und effizient projektieren.
Massendaten mit Einzelsteuereinheitstypen (CMTs) und ihren Instanzen mit Hilfe des technologischen Engineering verwenden.
für eine Anlage ihr System auslegen und die Hardware konfigurieren.
die Logic Matrix konfigurieren und die Visualisierung in der OS einrichten.
das Typ-Instanz Konzept für Schrittkettenprojektierung (SFC-Types) anwenden.
die technischen Einrichtungen mit "Equipment Module Types" und die technischen Funktionen "Equipment Phases Types", sowie die dazugehörige Visualisierung strukturiert einsetzen.
Änderungen in Stammdatenbibliotheken und Projekten synchronisieren.
Shared Equipment anwenden und die Zuweisungslogik eines EPHs projektieren, um einen Shared EM entsprechend den Anforderungen zu belegen.
Tipologia
Formazione online
Durata
5 giorni
Lingua
de
Gruppo target
Projektleiter, Projektmitarbeiter
Technologen
Projektierer, Programmierer
Inbetriebsetzer
Contenuti del corso
- Projektverwaltung
Multiprojekt- und Multiuser-Engineering: Projektieren im Netzverbund
Aktualisierung von Bausteintypen in Run (TCiR)
Vergleichen und Versionieren von Projektständen mit Version Trail und Version Cross Manager
Lizenzen und Mengengerüste in PCS 7 sowie das aktuelle Lizenzmodell mit der CPU 410-5H
- Typ-Instanz-Konzepte mit Einzelsteuereinheiten und dem Technologischen Listeneditor
Grundlagen des Typkonzepts mit Einzelsteuereinheitstypen (Control Module Type, CMT)
Projektierung der Einzelsteuereinheitstypen
Massendatenbearbeitung mit dem Technologischen Listeneditor
Varianten von Einzelsteuereinheiten auf der Basis von optionalen Bausteinen
Abgleichverhalten
- Systemauslegung - Planen und Spezifizieren der Hardware Komponenten
Speicherkonzept und Systemarchitektur
Wichtige CPU Einstellungen und Verhalten bei Überschreitung der maximalen Zykluszeit
Aktualisieren des HW-Katalogs
Uhrzeitsynchronisation
Aktuelle Redundanzkonzepte von SIMATIC PCS 7
Umgang mit dem Concept / Design Tool im Online Support
- Projektierung von Verriegelungen mit der SIMATIC PCS 7 Logic Matrix
Positionierung, Begriffsbestimmung und Signalverarbeitung
Engineering und Visualisierung der SIMATIC Logic Matrix
- Ablaufsteuerungen mit SFC-Typen
Berechnungen, Zustandslogik und Zustandsübergänge im SFC
Grundlagen und Projektierung von SFC-Typen
Änderung von Fahrweise und Sollwerten bei einer SFC-Instanz
- Technologisches Engineering
Begriffsbestimmung
Typ-Instanz-Konzept für das Engineering von Technischen Einrichtungen mit Equipment Module Types (EMT / EM)
Typ-Instanz-Konzept für das Engineering von Technische Funktionen mit Equipment Phase Types (EQHT / EQH)
SFC-Visualisierung der EPH / EM / CM
Synchronisieren von Änderungen in Stammdatenbibliothek und Projekt
- Shared Equipment
Mögliche Kombinationen bei Shared Equipment
Konfiguration und Umgang mit der Zuweisungslogik
Belegungsstrategien
Rangieren von Werten
Im Kurspreis enthalten:
Dieser Kurs beinhaltet eine 4-wöchige Learning Membership für unsere digitale Lernplattform SITRAIN access. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden. Als Einstieg in digitale Lernplattform empfehlen wir Ihnen folgenden Lernweg:
Bei diesem theoretischen und praktischen Leistungsnachweis wird Ihr fortgeschrittenes SIMATIC PCS 7 Wissen abgeprüft.
Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat.
Die Learning Membership beginnt 7 Tage vor Kursbeginn und endet 14 Tage nach Kursende. Während dieses Zeitraums haben sie Zugriff auf alle der über 480 verfügbaren web-based Trainings.