Continuano a crescere in modo esponenziale gli incidenti informatici che coinvolgono impianti di automazione e di controllo di siti industriali. L'impatto che hanno può avere conseguenze molto gravi, non solo per il ciclo produttivo ma anche per la tutela delle persone e dei beni.
Malware come WannaCry, Industroyer e Petya/NotPetya a partire dal 2016 hanno dato origine ad attacchi su larga scala. La soluzione però non è solo l'adozione degli ultimi ritrovati della tecnologia, ma è soprattutto l'adeguata preparazione del personale di tutta l'azienda, che molto spesso rappresenta l'anello debole dell’intera catena della sicurezza. Per questa ragione proponiamo un corso di formazione dedicato alla configurazione e alla programmazione dei sistemi di automazione (PLC, HMI, CN) con un approccio orientato alla cybersecurity, che fornisce ai programmatori le competenze necessarie a implementare l’hardening dei diversi dispositivi e la sicurezza “by design” nel software applicativo e accrescere quindi il livello di resilienza dell’intero sistema d'automazione. Il corso è frutto di oltre 20 anni di esperienza sui sistemi SCADA, PLC, fieldbus, I/O remoti e controlli numerici.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Comprendere gli aspetti della cybersecurity specifici per le applicazioni OT
Individuare i potenziali rischi cyber di un impianto di automazione
Progettare un sistema di PLC, HMI e CN che offra maggiore protezione contro attacchi cyber
Scrivere un’applicazione industriale che includa la sicurezza cyber “by design”
Diagnosticare e correggere problemi di esecuzione del programma di automazione con impatto sulla cyber
Tipologia
Formazione online
Durata
2 giorni
Lingua
it
Gruppo target
Programmatori CNC
Manutentori e installatori
Operatori e conduttori di macchine e impianti
Contenuti del corso
La cybersecurity OT
L'impatto della sicurezza informatica
Gli scenari e le tecnologie
Le caratteristiche delle applicazioni ICS e SCADA
Le diverse tipologie di attacchi
Il MITRE ATT&CK for ICS
Le vulnerabilità nei prodotti di automazione
Cenni alla normativa IEC62443
Le basi di networking e sicurezza
Gli elementi di una rete, tipologie di reti e zone
I protocolli di comunicazione sicuri
Concetti base di crittografia e hashing
Segmentazione, segregazione e isolamento delle reti
Tunneling e VPN
I dispositivi di sicurezza
ll monitoraggio dell'architettura OT/ICS
Programmazione sicura dei PLC
Programmazione modulare e strutturata
Monitoraggio del funzionamento corretto del PLC
Gestione sicura del ciclo di esecuzione del programma e di ripristino
Gestione e ottimizzazione della memoria del PLC
Check di integrità del software e dei dati
Validazione di input/output e delle risorse interne (timers, counters, blocchi funzione)
Interazione sicura con dispositivi HMI e SCADA
Monitoraggio, log e gestione di alerts ed eventi
Comunicazione sicura con altri devices
CN Hardening
Separazione fisica delle Reti macchina dalla Rete Aziendale
Password e selettore a chiave
Disattivazione automatica Password tramite PI_SERV
Gestione accesso dati tramite USER_CLASS
Customizzazione visualizzazione softkeys tramite livello di accesso
Opzione Lock MyCycle
Opzione CNC Lock Function (solo per SINUMERIK 828d)
Know How protection degli azionamenti (lista eccezione parametri)
Utilizzo del drive di rete/MMP per la condivisione dei PartProgram, evitando l’uso di USB Stick
IPC/PCU Hardening
Prodotti obsoleti (scarsa sicurezza informatica o nulla) → PCU Retrofit
Firewall (attivazione manuale delle porte su rete aziendale)
Aggiornamento Base Software
Aggiornamenti di Windows
Whitelisting
Protezione del collegamento aziendale e remoto
Password VNC su rete aziendale
SSH Key file per collegamento tramite Access MyMachine
OPC UA (crittografia, accesso anonimo, diritti di scrittura dati)
Utilizzo di SCALANCE S
SINEMA Remote Connect
Sicurezza della macchina in caso di attacco esterno
Backup esterno degli archivi macchina (per evitare la perdita degli archivi)
Backup esterno dei PartProgram (per evitare la perdita dei programmi)
Gestione centralizzata degli utensili (MMR/Tools) (per evitare la perdita degli utensili)