Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Standardizzazione nel TIA Portal per una programmazione di macchine più efficiente e senza errori (DI-STAND)

  • La base per la digitalizzazione è la standardizzazione. Ciò si riflette in sequenze, interfacce e componenti software standardizzati, compresi software e hardware nell'ambiente di automazione. La standardizzazione è un processo continuo in modo da disporre già oggi di sequenze, interfacce e componenti software standardizzati. Tuttavia, lo sviluppo continua e ci sono nuove tendenze, come la messa in servizio virtuale, l'analisi dei dati nel cloud e l'esecuzione automatica dei processi di automazione che richiedono aggiustamenti o riallineamenti allo standard attuale. Imparerai da Siemens come produttore come puoi progettare in modo ottimale le tue interfacce e strutture di programma attraverso la standardizzazione in termini di efficacia ed efficienza.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Modularizzare il tuo sistema di automazione
    • Creare la tua Styleguide
    • Gestire in modo efficiente blocchi, modelli e interfacce in una libreria TIA Portal
    • Testare automaticamente i blocchi di programma.
    • Impostare e implementare la propria libreria aziendale
    • Acquisire familiarità con gli aspetti più importanti per la standardizzazione della linea
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Decision maker
  • Pianificatori di progetto
  • Softwaristi
  • Progettisti
  • Integratori di sistema

Contenuti del corso

  •  
    • Standardizzazione: verso la digitalizzazione
    • Vantaggi della standardizzazione del software PLC
    • Possibilità di implementare uno standard
    • Strutturare il sistema in singole funzioni o sottofunzioni come base
    • Riutilizzabilità delle parti del programma (secondo IEC 61131 e linee guida di programmazione)
    • Creare una Styleguide e testarla automaticamente
    • Modularizzazione dei blocchi e test automatico
    • Lavorare correttamente con le biblioteche
    • Creazione di una libreria aziendale
    • Standard nella visualizzazione HMI
    • Interfacce standardizzate: OPC UA, TCP/UDP, ...
    • Principi di standardizzazione della linea

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso S71500S1 o S71500P1 equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-STAND.

Costo

1.050 EUR

Download

Contatto