Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Migrazione di sistema da SIMATIC STEP 7 V5.x a TIA Portal (SIE-MIG)

  • La migrazione di un impianto gestito da PLC della serie SIMATIC S7-300 e sviluppato con SIMATIC STEP 7 V5.x verso i PLC di nuova generazione SIMATIC S7-1500 sviluppati in TIA Portal può avvenire senza eccessivi problemi, a patto di conoscere alcune operazioni fondamentali da seguire nella fase iniziale della migrazione. Il corso ti mostrerà come migrare un sistema SIMATIC S7-300 realizzato con SIMATIC STEP 7 V5.x verso un sistema SIMATIC S7-1500 in TIA Portal, con particolare risalto dato alla migrazione dei componenti hardware.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Identificare quale hardware SIMATIC può essere migrato verso TIA Portal
    • Preparare correttamente il programma SIMATIC STEP 7 V5.x per la migrazione
    • Portare a termine una migrazione verso TIA Portal
    • Valutare la convenienza e la fattibilità di una migrazione
Tipologia Formazione online
Durata 3 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Contenuti del corso

  •  
    • Architettura di sistema
    • Regole base di migrazione da SIMATIC STEP 7 V5.x a TIA Portal
    • Utilizzo del Migration Tool
    • Verifica compatibilità hardware
    • Migrazione software: errori e warning
    • Migrazione hardware: componenti non migrabili e alternative
    • Migrazione di programmi Safety

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)

Prerequisiti partecipante

  • Corso ST-PRO1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Costo

651 EUR

651 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1102,50 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

1800 EUR
Prezzo sessione fino a 10 partecipanti

Download

Contatto