Oltre all’utilizzo in stand alone, il SINAMICS V90 può essere integrato in una rete PROFINET e venire gestito da un PLC attraverso l’implementazione degli oggetti tecnologici. L’integrazione in TIA Portal inoltre fornisce il vantaggio della diagnostica integrata.
Attraverso il corso apprenderai come gestire un SINAMICS V90 da PLC tramite telegramma. L’azionamento
viene gestito sia tramite funzioni standard che come oggetto tecnologico per effettuare una regolazione in
posizione. Viene inoltre mostrato l’impiego di TIA Portal per la diagnostica avanzata.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Configurare un SINAMICS V90 in TIA Portal
Creare il collegamento PROFINET con un PLC SIMATIC S7
Effettuare una messa in servizio in TIA Portal
Realizzare un posizionatore semplice tramite oggetto tecnologico
Tipologia
Formazione online
Durata
4 ore
Lingua
it
Gruppo target
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Manutentori
Personale di service
Contenuti del corso
Architettura di sistema
Panoramica sui principali telegrammi di comunicazione
Configurazione PROFINET in SINAMICS V-ASSISTANT
Configurazione SINAMICS V90 in TIA Portal
Configurazione della comunicazione in TIA Portal con SIMATIC S7-1200
Controllo di regolazione in posizione tramite oggetto tecnologico
Messa in servizio e funzioni di test
Diagnostica avanzata tramite TIA Portal
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
SINAMICS V90
SIMATIC S7-1200
Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal)
Prerequisiti partecipante
Corso SIE-V90GS o SIE-V90ASS o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
È consigliabile la conoscenza del sistema di automazione SIMATIC S7-1200.
Nota
La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!