Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

On line-Training SINAMICS S120 - Parametrizzazione e messa in servizio con TIA Portal (DR-S12-PMT)

  • In questo corso imparerai a mettere in funzione il sistema di convertitori SINAMICS S120 utilizzando il tool per PC Startdrive nel TIA Portal. È possibile adattare i parametri alla rispettiva applicazione ed eseguire la diagnostica in caso di guasto.

Obiettivi

  • Il partecipante è responsabile della messa in servizio dei sistemi di azionamento SINAMICS S120 tramite il software di messa in servizio Startdrive in TIA Portal.
  • I moderni sistemi di convertitori offrono una varietà di funzioni e differenti possibilità di configurazione. Con una procedura mirata puoi risparmiare tempo ed evitare errori.
  • In questo corso imparerai la procedura alla messa in servizio passo dopo passo. È possibile gestire la parametrizzazione e il salvataggio dei dati con il software Startdrive nel TIA Portal. Con una corretta parametrizzazione si supporta il funzionamento affidabile dell'intero impianto.
  • Dopo il corso è possibile mettere in funzione in modo efficiente il sistema di convertitori SINAMICS S120. È possibile adattare i parametri del regolatore alla rispettiva applicazione e utilizzare gli strumenti diagnostici in caso di guasto.
Tipologia Formazione online
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  •  
    • Programmatori
    • Personale di messa in servizio
    • Personale di Service

Contenuti del corso

  •  
    • Struttura e principio di funzionamento del sistema convertitore SINAMICS S120:
  • - Control Unit, Line Module e Motor Module
  • - Motori, encoder e interfacce
    • Parametrizzazione, backup dei dati e diagnostica tramite Startdrive in TIA Portal:
  • - Connessione online tramite PROFINET ed Ethernet
  • - Struttura del progetto: oggetti di azionamento e componenti di azionamento
  • - Topologia dell'interfaccia DRIVE-CLiQ
    • Diagrammi funzionali: canale setpoint, segnali di ingresso e uscita
    • Segnali di controllo e interconnessione dei segnali interni utilizzando la tecnologia BiCo
    • Ottimizzazione del controllo ad anello chiuso mediante procedure automatiche
    • Principio di funzionamento delle modalità operative Servo e Vector
    • Analisi dello stato operativo mediante segnali di abilitazione, avvisi e allarmi
    • Monitoraggio dei segnali utilizzando la funzione Trace
    • Introduzione al posizionamento e alla Safety Integrated
    • Scambio di dati con SIMATIC S7 tramite PROFINET utilizzando PROFIdrive Standard Telegram
  • Esercitazioni pratiche sui kit di formazione con SINAMICS S120 in formato Booksize con servomotore e motore asincrono.

Prerequisiti partecipante

  • Conoscenza base di ingegneria elettronica

Download

Contatto