I moderni sistemi di azionamenti offrono una vasta possibilità di funzioni e impostazione. Con una procedura mirata è possibile risparmiare tempo ed evitare guasti.
In questo corso apprenderai passo dopo passo la procedura per la messa in servizio di SINAMICS S120. È possibile gestire l'impostazione dei parametri e il salvataggio dei dati con il software SINAMICS Starter. Con una corretta impostazione dei parametri si supporterà il funzionamento affidabile dell'intero impianto.
Al termine del corso verrà messo in funzione in modo efficiente il sistema di azionamento SINAMICS S120. Sarà possibile adattare i parametri del controller ad anello chiuso alla rispettiva applicazione e utilizzare gli strumenti diagnostici in caso di guasto.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Installare tutti i componenti di un azionamento SINAMICS S120
Riconoscere i vantaggi del DRIVE-CLiQ
Parametrizzare tramite SINAMICS Startdrive un azionamento SINAMICS S120 ed effettuarne la messa in servizio
Utilizzare le funzionalità di diagnostica integrate
Tipologia
Formazione online
Durata
12 ore
Lingua
it
Gruppo target
Manutentori
Personale di service
Personale addetto alla messa in servizio
Contenuti del corso
Panoramica di sistema SINAMICS S120: unità di controllo, alimentazione linea e moduli motore
Motori, encoder e interfacce
Parametrizzazione, backup dei dati e diagnostica tramite Software STARTER
Collegamento online tramite PROFINET ed Ethernet
Struttura del progetto: oggetti di azionamento e componenti di azionamento
Topologia dell'interfaccia DRIVE-CLiQ
Function chart: canale setpoint, segnali di ingresso e uscita
Segnali di controllo e interconnessione dei segnali interni utilizzando la tecnologia BiCo
Ottimizzazione del controllo ad anello chiuso mediante procedure automatiche
Principio di funzionamento delle modalità Servo e Vector
Analisi dello stato di funzionamento tramite segnali di abilitazione, avvisi e allarmi
Monitoraggio dei segnali utilizzando la funzione trace
Introduzione al posizionamento e alla sicurezza integrata
Scambio di dati con SIMATIC S7 tramite PROFINET utilizzando PROFIdrive Standard Telegram
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un azionamento SINAMICS S120 collegato a due motori.
Prerequisiti partecipante
Conoscenza di base delle tecnologie di azionamento.