Il corso è rivolto agli utenti che progettano, programmano e avviano controlli sequenziali con SIMATIC S7-GRAPH in SIMATIC STEP 7 V5.x
Al termine del corso, sarai in grado di creare e integrare efficacemente controlli sequenziali.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Strutturare ed elaborare un programma utilizzando gli elementi di programma di SIMATIC S7-GRAPH
Creare, documentare, testare e risolvere i problemi di un programma applicativo
Identificare i componenti e le potenzialità di una struttura SIMATIC S7-GRAPH
Tipologia
Formazione online
Durata
12 ore
Lingua
it
Gruppo target
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Manutentori
Personale di service
Contenuti del corso
Progettazione, struttura e metodi di rappresentazione delle catene sequenziali con SIMATIC S7-GRAPH
Pianificazione e configurazione di sequenziatori
Programmazione, documentazione e messa in servizio di catene sequenziali
Programmazione di interblocchi e supervisioni
Uso di azioni guidate dagli eventi
Proprietà dei rami simultanei e alternativi
Documentazione e archiviazione ASCII
Integrazione della modalità manuale
Funzioni di test e elementi diagnostici
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300 e un modello di nastro trasportatore.
Prerequisiti partecipante
Corsi ST-SERV1 o ST-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Nota
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x; per il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) è disponibile il corso TIA-GRAPH.