Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Corso SIMATIC S7 Service 3. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-ST-SERV3)

  • Partendo dei concetti fondamentali affrontati nei corsi SIMATIC S7-300/400 Service 1 e 2, l'attenzione si concentra sull'utilizzo delle funzioni di sistema di SIMATIC STEP 7 V5.x e sulla correzione degli errori e sull'integrazione con i software SINAMICS Starter e SIMATIC WinCC Flexible 2008. Verrà anche impostata una rete PROFIBUS DP . Quello che imparerai sulla factory automation integrata ti insegnerà ad avere una visione olistica del tuo impianto e a comprendere la relazione tra i singoli componenti. Al termine del corso sarai in grado di diagnosticare e correggere in sicurezza guasti complessi. La comprensione completa acquisita ti darà nuovo impulso e nuove idee per l'ottimizzazione della produzione.
    Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Effettuare modifiche e interventi su complessi sistemi di automazione esistenti
    • Integrare nel programma blocchi di sistema (SFC e SFB)
    • Realizzare messaggi di diagnostica personalizzati
    • Gestire periferiche distribuite su rete PROFIBUS DP
    • Effettuare una ricerca guasti tramite SIMATIC HMI e SINAMICS Starter
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Manutentori
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Messa in servizio del programma di una linea di montaggio
    • Funzione e blocchi funzionali di sistema (SCF e SFB)
    • Blocchi organizzativi (OB) per la gestione degli errori
    • Messaggi di diagnostica della CPU
    • Ricerca guasti software ed eliminazione degli errori
    • Messa in servizio di una periferia decentrata PROFIBUS DP
    • Diagnostica su reti PROFIBUS DP
    • Messa in servizio di una applicazione SIMATIC HMI
    • Diagnostica tramite SIMATIC HMI
    • Diagnostica tramite SINAMICS Starter

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso ST-SERV2 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e i software SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC WinCC Flexible 2008. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Costo

2.100 EUR

Download

Contatto